商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有11个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • R尺寸(mm)

    • 0.25~0.38
    • 0.38~0.51
    • 0.64~0.76
    • 0.89~1.02
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 22
    • 24
    • 26
  • 全长(L)(mm)

    • 54
    • 58
    • 66
    • 73
    • 75
    • 82
    • 84
    • 92
  • 柄径(d)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    V7-INOX-4刃短刃圆弧角立铣刀

    标准价:

    ¥139.45起

    价格(不含税):

    ¥139.45起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥139.45

    标准价:

    139.45

    价格(不含税):

    ¥139.45起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥139.45

    信息:

    ・特殊的沟槽几何形状可以消除振动。
    ・设计用于加工低碳钢,不锈钢。铸铁,工具钢,钛合金,预硬钢和硬度在HRC40以下的低硬化钢。
    ・卓越的工件的表面粗糙度。
    ・高速度,较深切削和材料切除率。

    展开

    型号:

    • 11个备选型号

      EMB43030

      EMB43040

      EMB43050

      EMB43060

      EMB43080

      EMB43100

      EMB43120

      EMB43140

      EMB43160

      EMB43180


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 3 R尺寸(mm) 0.25~0.38
    刃长(ℓ)(mm) 7 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 54 柄径(d)(mm) 6
    工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[◎] / 钛[◎] 加工用途 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽
    涂层 AlTiN 种类 圆角
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 工具材质 微粒硬质合金
    工件材料(其他) 铬镍铁合金
    ・特殊的沟槽几何形状可以消除振动。
    ・设计用于加工低碳钢,不锈钢。铸铁,工具钢,钛合金,预硬钢和硬度在HRC40以下的低硬化钢。
    ・卓越的工件的表面粗糙度。
    ・高速度,较深切削和材料切除率。

    基本信息

    刃数(枚) 4 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 钛
    加工用途 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 涂层 AlTiN
    种类 圆角 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    工具材质 微粒硬质合金 工件材料(其他) 铬镍铁合金
     
    型号
    EMB43030
    EMB43040
    EMB43050
    EMB43060
    EMB43080
    EMB43100
    EMB43120
    EMB43140
    EMB43160
    EMB43180
    EMB43200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)

    ¥139.45起

    5天 30.25~0.387546

    ¥139.45起

    5天 40.25~0.388546

    ¥139.45起

    5天 50.25~0.3810546

    ¥139.45起

    5天 60.38~0.5110546

    ¥179.56起

    5天 80.38~0.5112588

    ¥249.71起

    5天 100.38~0.51146610

    ¥328.17起

    5天 120.64~0.76167312

    ¥407.53起

    5天 140.64~0.76187514

    ¥525.23起

    5天 160.89~1.02228216

    ¥785.70起

    5天 180.89~1.02248418

    ¥794.99起

    5天 200.89~1.02269220

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 11个备选型号

      EMB43030

      EMB43040

      EMB43050

      EMB43060

      EMB43080

      EMB43100

      EMB43120

      EMB43140

      EMB43160

      EMB43180


     复制

    标准价:

    ¥139.45起

    价格:

    ¥139.45起

    参考单价:

    ¥139.45

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空