商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有11个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 22
    • 24
    • 26
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 54
    • 58
    • 66
    • 73
    • 75
    • 82
    • 84
    • 92
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    V7-INOX-4刃短刃平头立铣刀

    标准价:

    ¥115.77起

    价格(不含税):

    ¥115.77起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥115.77

    标准价:

    115.77

    价格(不含税):

    ¥115.77起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥115.77

    信息:

    ・特殊的沟槽几何形状可以消除振动。
    ・设计用于加工低碳钢,不锈钢。铸铁,工具钢,钛合金,预硬钢和硬度在HRC40以下的低硬化钢。
    ・卓越的工件的表面粗糙度。
    ・高速度,较深切削和材料切除率。

    展开

    型号:

    • 11个备选型号

      EMB41030

      EMB41040

      EMB41050

      EMB41060

      EMB41080

      EMB41100

      EMB41120

      EMB41140

      EMB41160

      EMB41180


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 3 刃长(ℓ)(mm) 7
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 54 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[◎] / 钛[◎]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
    涂层 AlTiN 种类 平头型
    工具材质 微粒硬质合金
    ・特殊的沟槽几何形状可以消除振动。
    ・设计用于加工低碳钢,不锈钢。铸铁,工具钢,钛合金,预硬钢和硬度在HRC40以下的低硬化钢。
    ・卓越的工件的表面粗糙度。
    ・高速度,较深切削和材料切除率。

    基本信息

    刃数(枚) 4 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 钛
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
    涂层 AlTiN 种类 平头型
    工具材质 微粒硬质合金
     
    型号
    EMB41030
    EMB41040
    EMB41050
    EMB41060
    EMB41080
    EMB41100
    EMB41120
    EMB41140
    EMB41160
    EMB41180
    EMB41200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥115.77起

    询价 37654

    ¥115.77起

    询价 48654

    ¥115.77起

    5天 510654

    ¥115.77起

    询价 610654

    ¥151.76起

    询价 812858

    ¥213.53起

    5天 10141066

    ¥280.98起

    5天 12161273

    ¥348.95起

    5天 14181475

    ¥461.66起

    5天 16221682

    ¥676.00起

    5天 18241884

    ¥703.28起

    5天 20262092

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 11个备选型号

      EMB41030

      EMB41040

      EMB41050

      EMB41060

      EMB41080

      EMB41100

      EMB41120

      EMB41140

      EMB41160

      EMB41180


     复制

    标准价:

    ¥115.77起

    价格:

    ¥115.77起

    参考单价:

    ¥115.77

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空