商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 孔径(钻头直径)D
  2. 全长L
  3. 表面处理种类
  4. 刃长
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有47个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    • 13
    • 13.2
    • 13.8
    • 14
    • 15
    • 15.5
    • 16
    • 16.5
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 18.5
    • 19
    • 19.5
    • 20
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 22.5
    • 23
    • 23.5
    • 24
    • 24.5
    • 25
    • 26
    • 27
    • 27.5
    • 28.5
    • 29
    • 29.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 33
    • 34
    • 36
    • 37
    • 39
    • 40
    • 41
    • 45
    • 46
    • 48
    • 49
    • 53
    • 55
  • 全长L(mm)

    • 198
    • 202
    • 205
    • 225
    • 228
    • 230
    • 232
    • 235
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 265
    • 285
    • 290
    • 295
    • 300
    • 305
    • 310
    • 315
    • 345
    • 350
    • 355
    • 360
    • 365
    • 375
    • 380
    • 385
    • 430
    • 435
  • 表面处理种类

    • TiN,TiCN,TiAlN
    • 氧化发黑处理
  • 刃长(mm)

    • 115
    • 118
    • 122
    • 125
    • 128
    • 130
    • 132
    • 135
    • 140
    • 145
    • 150
    • 155
    • 160
    • 165
    • 170
    • 175
    • 180
    • 185
    • 190
    • 195
    • 200
    • 205
    • 210
    • 215
    • 220
    • 230
    • 235
    • 240
    • 250
    • 255
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    HSS一般用莫氏锥柄高速钢钻头(D1201)(先端角118°)
    根据数量多少打折

    产品目录

    HSS一般用莫氏锥柄高速钢钻头(D1201)(先端角118°)

    标准价:

    ¥107.72起

    价格(不含税):

    ¥107.72起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥107.72

    标准价:

    107.72

    价格(不含税):

    ¥107.72起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥107.72

    信息:

    适用于钢,铸钢合金和非合金钢,灰铸铁,可镀铸铁,石墨的加工。

    展开

    型号:

    • 47个备选型号

      D1201130

      D1201132

      D1201138

      D1201140

      D1201150

      D1201155

      D1201160

      D1201165

      D1201170

      D1201175


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 13 全长L(mm) 198
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] 柄类型 锥柄型
    刀具材质 高速钢 有无涂层
    先端角(°) 118 螺旋角(°) 30
    表面处理种类 TiN,TiCN,TiAlN 刃长(mm) 115
    适用于钢,铸钢合金和非合金钢,灰铸铁,可镀铸铁,石墨的加工。

    基本信息

    工件材料 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 柄类型 锥柄型
    刀具材质 高速钢 有无涂层
    先端角(°) 118 螺旋角(°) 30
     
    型号
    D1201130
    D1201132
    D1201138
    D1201140
    D1201150
    D1201155
    D1201160
    D1201165
    D1201170
    D1201175
    D1201180
    D1201185
    D1201190
    D1201195
    D1201200
    D1201205
    D1201210
    D1201215
    D1201220
    D1201225
    D1201230
    D1201235
    D1201240
    D1201245
    D1201250
    D1201260
    D1201270
    D1201275
    D1201285
    D1201290
    D1201295
    D1201300
    D1201310
    D1201315
    D1201330
    D1201340
    D1201360
    D1201370
    D1201390
    D1201400
    D1201410
    D1201450
    D1201460
    D1201480
    D1201490
    D1201530
    D1201550
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    孔径(钻头直径)D
    (mm)
    全长L
    (mm)
    表面处理种类 刃长
    (mm)

    ¥118.43起

    5天 13198TiN,TiCN,TiAlN115

    ¥129.23起

    5天 13.2202氧化发黑处理118

    ¥129.23起

    5天 13.8205氧化发黑处理122

    ¥107.72起

    5天 14205TiN,TiCN,TiAlN122

    ¥116.77起

    询价 15225TiN,TiCN,TiAlN125

    ¥156.05起

    询价 15.5228TiN,TiCN,TiAlN128

    ¥143.92起

    询价 16230TiN,TiCN,TiAlN130

    ¥168.56起

    60天 16.5232TiN,TiCN,TiAlN132

    ¥167.49起

    询价 17235TiN,TiCN,TiAlN135

    ¥174.46起

    询价 17.5240TiN,TiCN,TiAlN140

    ¥180.99起

    询价 18240TiN,TiCN,TiAlN140

    ¥162.03起

    5天 18.5245TiN,TiCN,TiAlN145

    ¥187.25起

    询价 19245TiN,TiCN,TiAlN145

    ¥180.13起

    5天 19.5250氧化发黑处理150

    ¥212.73起

    询价 20250TiN,TiCN,TiAlN150

    ¥198.23起

    5天 20.5255TiN,TiCN,TiAlN155

    ¥198.23起

    询价 21255TiN,TiCN,TiAlN155

    ¥226.53起

    询价 21.5260TiN,TiCN,TiAlN160

    ¥245.03起

    询价 22260TiN,TiCN,TiAlN160

    ¥250.53起

    5天 22.5265TiN,TiCN,TiAlN165

    ¥269.87起

    5天 23265TiN,TiCN,TiAlN165

    ¥280.15起

    5天 23.5285TiN,TiCN,TiAlN165

    ¥261.60起

    询价 24285TiN,TiCN,TiAlN165

    ¥307.60起

    5天 24.5285TiN,TiCN,TiAlN165

    ¥297.80起

    5天 25285TiN,TiCN,TiAlN165

    ¥306.85起

    询价 26285TiN,TiCN,TiAlN165

    ¥334.01起

    询价 27290TiN,TiCN,TiAlN170

    ¥383.50起

    5天 27.5295TiN,TiCN,TiAlN175

    ¥370.22起

    5天 28.5300TiN,TiCN,TiAlN180

    ¥370.22起

    5天 29300TiN,TiCN,TiAlN180

    ¥433.58起

    5天 29.5305TiN,TiCN,TiAlN185

    ¥433.58起

    5天 30305TiN,TiCN,TiAlN185

    ¥504.51起

    5天 31310TiN,TiCN,TiAlN190

    ¥516.25起

    5天 31.5315氧化发黑处理195

    ¥542.20起

    5天 33345TiN,TiCN,TiAlN200

    ¥648.09起

    5天 34350TiN,TiCN,TiAlN205

    ¥668.92起

    5天 36355TiN,TiCN,TiAlN210

    ¥775.53起

    5天 37355TiN,TiCN,TiAlN210

    ¥942.68起

    5天 39360TiN,TiCN,TiAlN215

    ¥904.27起

    5天 40365TiN,TiCN,TiAlN220

    ¥1,098.16起

    5天 41365TiN,TiCN,TiAlN220

    ¥1,374.80起

    5天 45375氧化发黑处理230

    ¥1,443.08起

    5天 46380氧化发黑处理235

    ¥1,669.23起

    5天 48385氧化发黑处理240

    ¥1,753.07起

    5天 49385氧化发黑处理240

    ¥2,320.92起

    5天 53430氧化发黑处理250

    ¥2,352.55起

    5天 55435氧化发黑处理255

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 47个备选型号

      D1201130

      D1201132

      D1201138

      D1201140

      D1201150

      D1201155

      D1201160

      D1201165

      D1201170

      D1201175


     复制

    标准价:

    ¥107.72起

    价格:

    ¥107.72起

    参考单价:

    ¥107.72

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空