商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020/11/29 12:00 ~ 11/30 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 颈长(ℓ1)
  7. 圆角半径公差
  8. 柄锥角度
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有9个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

  • R尺寸(mm)

  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 柄径(d)(mm)

  • 颈长(ℓ1)(mm)

  • 圆角半径公差

  • 柄锥角度(°)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    4刃HM涂层系列HRRS短柄立铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    4刃HM涂层系列HRRS短柄立铣刀

    标准价:

    ¥371.79起

    价格(不含税):

    ¥371.79起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥371.79

    标准价:

    371.79

    价格(不含税):

    ¥371.79起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥371.79

    信息:

    【特长】
    ・缩短全长,抑制刀具突出长度从而可以进行高速高精度加工。
    ・最适合的圆角R尺寸使得比通常情况下更大切削量的加工可以实现。
    ・无缝圆角形状。
    ・可加工至HRC65度的硬材料。

    展开

    型号:

    • 9个备选型号

      HRRS4020-05-06S

      HRRS4030-08-09S

      HRRS4040-10-12-6S

      HRRS4040-10-12S

      HRRS4050-12-15S

      HRRS4060-15-18S

      HRRS4080-20-24S

      HRRS4100-20-30S

      HRRS4120-20-36S


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 2 R尺寸(mm) 0.5
    刃长(ℓ)(mm) 2 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 45 柄径(d)(mm) 4
    颈长(ℓ1)(mm) 6 涂层 无涂层
    种类 圆角 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°至60°)
    硬质合金材料 超微粒子合金 圆角半径公差 ±0.01
    柄锥角度(°) 16 工件材料 预硬钢(NAK,HPM)/淬火钢(~55HRC,~60HRC,~65HRC,~70HRC)/铸铁
    【特长】
    ・缩短全长,抑制刀具突出长度从而可以进行高速高精度加工。
    ・最适合的圆角R尺寸使得比通常情况下更大切削量的加工可以实现。
    ・无缝圆角形状。
    ・可加工至HRC65度的硬材料。

    基本信息

    刃数(枚) 4 涂层 无涂层
    种类 圆角 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°至60°)
    硬质合金材料 超微粒子合金 工件材料 预硬钢(NAK,HPM)/淬火钢(~55HRC,~60HRC,~65HRC,~70HRC)/铸铁
     
    型号
    HRRS4020-05-06S
    HRRS4030-08-09S
    HRRS4040-10-12-6S
    HRRS4040-10-12S
    HRRS4050-12-15S
    HRRS4060-15-18S
    HRRS4080-20-24S
    HRRS4100-20-30S
    HRRS4120-20-36S
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    圆角半径公差 柄锥角度
    (°)

    ¥390.38起

    5天 20.524546±0.0116

    ¥401.53起

    5天 30.835069±0.0116

    ¥431.28起

    5天 41450612±0.0116

    ¥371.79起

    5天 41450412±0.01-

    ¥446.16起

    5天 51.2550615±0.0116

    ¥498.19起

    5天 61.5650618±0.01-

    ¥620.89起

    5天 82860824±0.015-

    ¥817.94起

    5天 10210651030±0.015-

    ¥1,029.86起

    5天 12212751236±0.015-

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 9个备选型号

      HRRS4020-05-06S

      HRRS4030-08-09S

      HRRS4040-10-12-6S

      HRRS4040-10-12S

      HRRS4050-12-15S

      HRRS4060-15-18S

      HRRS4080-20-24S

      HRRS4100-20-30S

      HRRS4120-20-36S


     复制

    标准价:

    ¥371.79起

    价格:

    ¥371.79起

    参考单价:

    ¥371.79

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空