已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 1.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 4.5 |
柄径(d)(mm) | 3 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 80 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[◎] |
R精度(μm) | ±5 | 加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | 其它 | 种类 | 球头型 |
硬质合金材料 | 超微粒子合金 | 螺旋角(°) | 30 |
涂层详细 | HARDMAX涂层 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 其它 |
种类 | 球头型 | 硬质合金材料 | 超微粒子合金 |
螺旋角(°) | 30 | 涂层详细 | HARDMAX涂层 |
型号 |
---|
HBL2030-0800 |
HBL2040-1000 |
HBL2060-1400 |
HBL2080-1600 |
HBL2100-1800 |
HBL2120-2000 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | R精度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥453.59起 | 有 | 5天 | 1.5 | 4.5 | 3 | 80 | ±5 | |
¥516.79起 | 有 | 5天 | 2 | 6 | 4 | 100 | ±5 | |
¥784.49起 | 有 | 5天 | 3 | 18 | 6 | 140 | ±5 | |
¥1,096.04起 | 有 | 5天 | 4 | 20 | 8 | 160 | ±7 | |
¥1,327.29起 | 有 | 5天 | 5 | 25 | 10 | 180 | ±7 | |
¥1,713.59起 | 有 | 5天 | 6 | 25 | 12 | 200 | ±7 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空