商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020/11/29 12:00 ~ 11/30 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. R精度
  6. 柄锥角度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有15个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.3
    • 0.45
    • 0.6
    • 0.75
    • 0.9
    • 1.2
    • 1.5
    • 2.25
    • 3
    • 4.5
    • 6
    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • R精度(μm)

  • 柄锥角度

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    2刃UT涂层系列CSEB立铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃UT涂层系列CSEB立铣刀

    标准价:

    ¥139.42起

    价格(不含税):

    ¥139.42起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥139.42

    标准价:

    139.42

    价格(不含税):

    ¥139.42起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥139.42

    信息:

    【特长】
    ・最新的刃端形状在粗加工的时候耐磨性更强,表面光洁度更出色。
    ・采用最新UT涂层改善了刀具的硬度,韧性,润滑性及附着性,提高了刀具寿命及表面光洁度。
    ・推荐在铜,生材~55HRC的广泛领域中使用。
    ・特别推荐使用在碳素钢和不锈钢。

    展开

    型号:

    • 15个备选型号

      CSEB2002-0030

      CSEB2003-0045

      CSEB2004-0060

      CSEB2005-0075

      CSEB2006-0090

      CSEB2008-0120

      CSEB2010-0150

      CSEB2015-0225

      CSEB2020-0300

      CSEB2030-0450


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.1 刃长(ℓ)(mm) 0.3
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○]
    R精度(μm) ±5 涂层 其它
    种类 球头型 硬质合金材料 超微粒子合金
    柄锥角度 11 螺旋角(°) 30°
    【特长】
    ・最新的刃端形状在粗加工的时候耐磨性更强,表面光洁度更出色。
    ・采用最新UT涂层改善了刀具的硬度,韧性,润滑性及附着性,提高了刀具寿命及表面光洁度。
    ・推荐在铜,生材~55HRC的广泛领域中使用。
    ・特别推荐使用在碳素钢和不锈钢。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 铸铁 / 钛 / 铜
    涂层 其它 种类 球头型
    硬质合金材料 超微粒子合金 螺旋角(°) 30°
     
    型号
    CSEB2002-0030
    CSEB2003-0045
    CSEB2004-0060
    CSEB2005-0075
    CSEB2006-0090
    CSEB2008-0120
    CSEB2010-0150
    CSEB2015-0225
    CSEB2020-0300
    CSEB2030-0450
    CSEB2040-0600
    CSEB2060-0900
    CSEB2080-1200
    CSEB2100-1500
    CSEB2120-1800
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    R精度
    (μm)
    柄锥角度

    ¥316.76起

    5天 0.10.3450±511

    ¥258.77起

    5天 0.150.45450±511

    ¥174.01起

    5天 0.20.6450±511

    ¥160.61起

    5天 0.250.75450±511

    ¥156.16起

    5天 0.30.9450±511

    ¥156.16起

    5天 0.41.2450±511

    ¥149.91起

    5天 0.51.5450±511

    ¥174.01起

    5天 0.752.25450±511

    ¥139.42起

    5天 13460±511

    ¥156.16起

    5天 1.54.5670±511

    ¥187.38起

    5天 26670±511

    ¥223.07起

    5天 39680±5-

    ¥365.39起

    5天 412890±7-

    ¥455.07起

    5天 51510100±7-

    ¥772.95起

    5天 61812110±7-

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 15个备选型号

      CSEB2002-0030

      CSEB2003-0045

      CSEB2004-0060

      CSEB2005-0075

      CSEB2006-0090

      CSEB2008-0120

      CSEB2010-0150

      CSEB2015-0225

      CSEB2020-0300

      CSEB2030-0450


     复制

    标准价:

    ¥139.42起

    价格:

    ¥139.42起

    参考单价:

    ¥139.42

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空