已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 6 | R尺寸(mm) | 0.1 |
刃长(ℓ)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 6 |
全长(L)(mm) | 60 | 柄径(d)(mm) | 6 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[○] / 不锈钢[○] | 颈长(ℓ1)(mm) | 21 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 弯曲面 / 槽 / 斜向切入 | 涂层 | TiAlN |
种类 | 长颈圆角型 | 螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°至60°) |
R精度(μm) | ±20 | 硬质合金材料 | 超微粒子合金 |
刃数(枚) | 6 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 不锈钢 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 弯曲面 / 槽 / 斜向切入 | 涂层 | TiAlN |
种类 | 长颈圆角型 | 螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°至60°) |
R精度(μm) | ±20 | 硬质合金材料 | 超微粒子合金 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥624.61起 | 有 | 5天 | 6 | 0.1 | 6 | 60 | 6 | 21 | |
¥624.61起 | 有 | 5天 | 6 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 21 | |
¥624.61起 | 有 | 5天 | 6 | 0.3 | 6 | 60 | 6 | 21 | |
¥624.61起 | 有 | 5天 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 21 | |
¥624.61起 | 有 | 5天 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 21 | |
¥809.77起 | 有 | 5天 | 8 | 0.3 | 8 | 80 | 8 | 26 | |
¥809.77起 | 有 | 5天 | 8 | 0.5 | 8 | 80 | 8 | 26 | |
¥809.77起 | 有 | 5天 | 8 | 1 | 8 | 80 | 8 | 26 | |
¥854.75起 | 有 | 5天 | 10 | 0.3 | 10 | 80 | 10 | 31 | |
¥854.75起 | 有 | 5天 | 10 | 0.5 | 10 | 80 | 10 | 31 | |
¥854.75起 | 有 | 5天 | 10 | 1 | 10 | 80 | 10 | 31 | |
¥1,214.65起 | 有 | 5天 | 12 | 0.3 | 12 | 100 | 12 | 37 | |
¥1,214.65起 | 有 | 5天 | 12 | 0.5 | 12 | 100 | 12 | 37 | |
¥1,214.65起 | 有 | 5天 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 37 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空