已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 9 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 50 | 工件材料 | 铝[○] / 铜[◎] / 树脂[○] |
螺旋角(θ) | 小螺旋角(15至25°) | 加工用途 | 侧面 |
涂层 | CrN | 刃口形状 | 尖角型 |
种类 | 平头型 | 刀具材料 | 超微粒子超硬合金 |
柄锥角度(°) | 11 |
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 铝 / 铜 / 树脂 |
螺旋角(θ) | 小螺旋角(15至25°) | 加工用途 | 侧面 |
涂层 | CrN | 刃口形状 | 尖角型 |
种类 | 平头型 | 刀具材料 | 超微粒子超硬合金 |
型号 |
---|
CRN-ES4030-0900 |
CRN-ES4030-1200 |
CRN-ES4040-1200 |
CRN-ES4040-1600 |
CRN-ES4050-1500 |
CRN-ES4060-1800 |
CRN-ES4060-2400 |
CRN-ES4080-2400 |
CRN-ES4100-3000 |
CRN-ES4120-3600 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄锥角度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥171.77起 | 有 | 5天 | 3 | 9 | 6 | 50 | 11 | |
¥253.56起 | 有 | 5天 | 3 | 12 | 6 | 55 | 11 | |
¥184.03起 | 有 | 5天 | 4 | 12 | 6 | 50 | 11 | |
¥265.83起 | 有 | 5天 | 4 | 16 | 6 | 55 | 11 | |
¥188.13起 | 有 | 5天 | 5 | 15 | 6 | 55 | 11 | |
¥200.40起 | 有 | 5天 | 6 | 18 | 6 | 60 | - | |
¥306.73起 | 有 | 5天 | 6 | 24 | 6 | 65 | - | |
¥352.46起 | 有 | 5天 | 8 | 24 | 8 | 80 | - | |
¥472.92起 | 有 | 5天 | 10 | 30 | 10 | 100 | - | |
¥618.36起 | 有 | 5天 | 12 | 36 | 12 | 100 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空