商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 柄锥角度
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有48个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 10.5
    • 11
    • 11.5
    • 12
    • 13
    • 16
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 1.5
    • 2.25
    • 2.5
    • 3
    • 3.75
    • 4
    • 4.5
    • 6
    • 7.5
    • 8
    • 9
    • 10
    • 10.5
    • 11
    • 12
    • 13
    • 13.5
    • 15
    • 16
    • 16.5
    • 18
    • 19
    • 21
    • 22
    • 24
    • 26
    • 27
    • 30
    • 32
    • 33
    • 36
    • 40
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 100
    • 110
    • 125
  • 柄锥角度(°)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    4刃UT涂层系列CZS立铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    4刃UT涂层系列CZS立铣刀

    标准价:

    ¥234.23起

    价格(不含税):

    ¥234.23起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥234.23

    标准价:

    234.23

    价格(不含税):

    ¥234.23起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥234.23

    信息:

    【特长】
    ・根据新开发的底部刃形状,可对工件进行Z切深加工。
    ・采用不缺乏高韧性的硬质合金材料。
    ・采用润滑性好的涂层,实现良好的切屑排出性及良好的耐磨耗性。

    展开

    型号:

    • 48个备选型号

      CZS4010-0150

      CZS4010-0250

      CZS4015-0225

      CZS4015-0400

      CZS4020-0300

      CZS4020-0600

      CZS4025-0375

      CZS4025-0800

      CZS4030-0450

      CZS4030-0800


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 1.5
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型 硬质合金材料 超微粒子合金
    涂层分类 UTCOAT涂层处理 柄锥角度(°) 16
    【特长】
    ・根据新开发的底部刃形状,可对工件进行Z切深加工。
    ・采用不缺乏高韧性的硬质合金材料。
    ・采用润滑性好的涂层,实现良好的切屑排出性及良好的耐磨耗性。

    基本信息

    刃数(枚) 4 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型 硬质合金材料 超微粒子合金
    涂层分类 UTCOAT涂层处理
     
    型号
    CZS4010-0150
    CZS4010-0250
    CZS4015-0225
    CZS4015-0400
    CZS4020-0300
    CZS4020-0600
    CZS4025-0375
    CZS4025-0800
    CZS4030-0450
    CZS4030-0800
    CZS4035-1000
    CZS4040-0600
    CZS4040-1100
    CZS4045-1100
    CZS4050-0750
    CZS4050-1300
    CZS4055-1300
    CZS4060-0900
    CZS4060-1300
    CZS4060-1800
    CZS4065-1600
    CZS4070-1050
    CZS4070-1600
    CZS4070-2100
    CZS4075-1600
    CZS4080-1200
    CZS4080-1900
    CZS4080-2400
    CZS4085-1900
    CZS4090-1350
    CZS4090-1900
    CZS4090-2700
    CZS4095-1900
    CZS4100-1500
    CZS4100-3000
    CZS4105-2200
    CZS4110-1650
    CZS4110-2200
    CZS4110-3300
    CZS4115-2200
    CZS4120-1800
    CZS4120-2600
    CZS4120-3600
    CZS4130-2600
    CZS4160-2400
    CZS4160-3200
    CZS4200-3000
    CZS4200-4000
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄锥角度
    (°)

    ¥256.54起

    5天 11.545016

    ¥256.54起

    5天 12.545016

    ¥256.54起

    5天 1.52.2545016

    ¥269.37起

    5天 1.5445016

    ¥234.23起

    5天 2345016

    ¥234.23起

    5天 2645016

    ¥234.23起

    5天 2.53.7545016

    ¥234.23起

    5天 2.5845016

    ¥278.84起

    5天 34.566016

    ¥278.84起

    5天 3866016

    ¥323.45起

    5天 3.51066016

    ¥304.50起

    5天 4666016

    ¥290.00起

    5天 41166016

    ¥345.75起

    5天 4.51166016

    ¥312.31起

    5天 57.566016

    ¥312.31起

    5天 51366016

    ¥356.92起

    5天 5.51366016

    ¥323.45起

    5天 69660-

    ¥323.45起

    5天 613660-

    ¥374.77起

    60天 618660-

    ¥468.46起

    5天 6.51687016

    ¥420.13起

    5天 710.587016

    ¥420.13起

    5天 71687016

    ¥464.73起

    5天 72187016

    ¥468.46起

    5天 7.51687016

    ¥420.13起

    5天 812870-

    ¥420.13起

    5天 819870-

    ¥464.73起

    5天 824870-

    ¥542.81起

    5天 8.519108016

    ¥490.77起

    5天 913.5108016

    ¥490.77起

    5天 919108016

    ¥620.89起

    5天 927108016

    ¥542.81起

    5天 9.519108016

    ¥490.77起

    5天 10151080-

    ¥542.81起

    5天 10301080-

    ¥780.76起

    5天 10.5221210016

    ¥717.55起

    5天 1116.51210016

    ¥717.55起

    5天 11221210016

    ¥855.12起

    5天 11331210016

    ¥780.76起

    5天 11.5221210016

    ¥717.55起

    5天 121812100-

    ¥717.55起

    5天 122612100-

    ¥791.92起

    5天 123612100-

    ¥985.25起

    5天 132612110-

    ¥2,015.11起

    5天 162416110-

    ¥2,119.20起

    5天 163216110-

    ¥2,966.90起

    5天 203020125-

    ¥3,123.05起

    5天 204020125-

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 48个备选型号

      CZS4010-0150

      CZS4010-0250

      CZS4015-0225

      CZS4015-0400

      CZS4020-0300

      CZS4020-0600

      CZS4025-0375

      CZS4025-0800

      CZS4030-0450

      CZS4030-0800


     复制

    标准价:

    ¥234.23起

    价格:

    ¥234.23起

    参考单价:

    ¥234.23

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空