已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 6 | R尺寸(mm) | 1 |
刃长(ℓ)(mm) | 16 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 90 | 柄径(d)(mm) | 6 |
涂层 | 无涂层 | 种类 | 圆角 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°至60°) | 硬质合金材料 | 超微粒子合金 |
圆角半径公差 | ±0.01 | 工件材料 | 碳素钢(S45C,S55C)/合金钢(SK,SCM,SUS)/预硬钢(NAK,HPM)/淬火钢(~55HRC)/铸铁/铝合金/铜/钛合金/高温合金 |
刃数(枚) | 4 | 涂层 | 无涂层 |
种类 | 圆角 | 螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°至60°) |
硬质合金材料 | 超微粒子合金 | 工件材料 | 碳素钢(S45C,S55C)/合金钢(SK,SCM,SUS)/预硬钢(NAK,HPM)/淬火钢(~55HRC)/铸铁/铝合金/铜/钛合金/高温合金 |
型号 |
---|
CNRS4060-10-16 |
CNRS4080-10-16 |
CNRS4100-15-26 |
CNRS4100-20-26 |
CNRS4120-10-26 |
CNRS4120-20-26 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | 圆角半径公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥557.69起 | 有 | 5天 | 6 | 1 | 16 | 90 | 6 | ±0.01 | |
¥661.78起 | 有 | 5天 | 8 | 1 | 16 | 100 | 8 | ±0.015 | |
¥810.51起 | 有 | 5天 | 10 | 1.5 | 26 | 110 | 10 | ±0.015 | |
¥810.51起 | 有 | 5天 | 10 | 2 | 26 | 110 | 10 | ±0.015 | |
¥1,029.86起 | 有 | 5天 | 12 | 1 | 26 | 120 | 12 | ±0.015 | |
¥1,029.86起 | 有 | 5天 | 12 | 2 | 26 | 120 | 12 | ±0.015 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空