已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 2.5 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 45 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[◎] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 侧面 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材料 | 超微粒子超硬合金 |
涂层分类 | UTCOAT涂层处理 | 柄锥角度(°) | 16 |
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 侧面 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材料 | 超微粒子超硬合金 |
涂层分类 | UTCOAT涂层处理 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄锥角度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥191.85起 | 有 | 当天 | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 16 | |
¥182.71起 | 4天 | 1.5 | 3.75 | 4 | 45 | 16 | ||
¥200.77起 | 有 | 当天 | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 16 | |
¥125.92起 | 有 | 当天 | 2 | 5 | 4 | 45 | 16 | |
¥119.92起 | 4天 | 2.5 | 6.25 | 4 | 45 | 16 | ||
¥157.22起 | 5天 | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 16 | ||
¥160.61起 | 有 | 当天 | 3 | 12 | 6 | 50 | 16 | |
¥265.83起 | 有 | 4天 | 3.5 | 10 | 6 | 45 | 16 | |
¥143.51起 | 有 | 当天 | 4 | 11 | 6 | 45 | 16 | |
¥191.85起 | 有 | 5天 | 4 | 16 | 6 | 60 | 16 | |
¥297.44起 | 4天 | 4.5 | 11 | 6 | 45 | 16 | ||
¥140.58起 | 4天 | 5 | 13 | 6 | 50 | 16 | ||
¥147.61起 | 有 | 4天 | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 16 | |
¥195.46起 | 4天 | 5 | 20 | 6 | 60 | 16 | ||
¥304.87起 | 4天 | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 16 | ||
¥155.03起 | 有 | 当天 | 6 | 13 | 6 | 50 | - | |
¥155.03起 | 有 | 当天 | 6 | 15 | 6 | 50 | - | |
¥412.87起 | 4天 | 6.5 | 16 | 8 | 60 | 16 | ||
¥366.83起 | 4天 | 7 | 16 | 8 | 60 | 16 | ||
¥444.03起 | 4天 | 7.5 | 16 | 8 | 60 | 16 | ||
¥251.05起 | 14天 | 8 | 19 | 8 | 60 | - | ||
¥263.60起 | 有 | 当天 | 8 | 20 | 8 | 60 | - | |
¥557.69起 | 当天 | 8 | 32 | 8 | 80 | - | ||
¥537.50起 | 4天 | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 16 | ||
¥483.33起 | 4天 | 9 | 19 | 10 | 70 | 16 | ||
¥607.62起 | 4天 | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 16 | ||
¥351.71起 | 有 | 14天 | 10 | 22 | 10 | 70 | - | |
¥351.71起 | 有 | 当天 | 10 | 25 | 10 | 70 | - | |
¥615.69起 | 有 | 当天 | 10 | 40 | 10 | 90 | - | |
¥740.04起 | 4天 | 10.5 | 22 | 12 | 75 | 16 | ||
¥740.04起 | 4天 | 11 | 22 | 12 | 75 | 16 | ||
¥794.58起 | 4天 | 11.5 | 22 | 12 | 75 | 16 | ||
¥441.68起 | 有 | 当天 | 12 | 26 | 12 | 75 | - | |
¥441.68起 | 有 | 4天 | 12 | 30 | 12 | 75 | - | |
¥420.65起 | 4天 | 12 | 36 | 12 | 90 | - | ||
¥936.90起 | 有 | 当天 | 12 | 48 | 12 | 100 | - | |
¥892.29起 | 4天 | 12 | 50 | 12 | 100 | - | ||
¥1,032.17起 | 4天 | 14 | 26 | 12 | 80 | - | ||
¥1,635.88起 | 4天 | 16 | 32 | 16 | 110 | - | ||
¥2,200.65起 | 4天 | 18 | 32 | 20 | 110 | 16 | ||
¥2,414.87起 | 4天 | 20 | 38 | 20 | 110 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空