商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 柄锥角度
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有4个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 柄锥角度(°)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    4刃UT涂层系列C-CES直角形立铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    4刃UT涂层系列C-CES直角形立铣刀

    标准价:

    ¥125.92起

    价格(不含税):

    ¥125.92起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥125.92

    标准价:

    125.92

    价格(不含税):

    ¥125.92起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥125.92

    信息:

    【特长】
    ・C-CES 4刃的最高型号。
    ・适用于碳素钢到淬火钢(~55HRC)多种材料的对应。
    ・高品质、高性能的同时,定价合理。

    展开

    型号:

    • 4个备选型号

      C-CES4015S

      C-CES4025S

      C-CES4050S

      C-CES4120S


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    4天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1.5 刃长(ℓ)(mm) 3.75
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 45 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型 硬质合金材料 超微粒子合金
    涂层分类 UTCOAT涂层处理 柄锥角度(°) 16°
    【特长】
    ・C-CES 4刃的最高型号。
    ・适用于碳素钢到淬火钢(~55HRC)多种材料的对应。
    ・高品质、高性能的同时,定价合理。

    基本信息

    刃数(枚) 4 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 铸铁 / 钛 / 铜
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型 硬质合金材料 超微粒子合金
    涂层分类 UTCOAT涂层处理
     
    型号
    C-CES4015S
    C-CES4025S
    C-CES4050S
    C-CES4120S
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄锥角度
    (°)

    ¥191.85起

    4天 1.53.7544516°

    ¥125.92起

    4天 2.56.2544516°

    ¥147.61起

    4天 51365016°

    ¥441.68起

    4天 12261275-

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 4个备选型号

      C-CES4015S

      C-CES4025S

      C-CES4050S

      C-CES4120S


     复制

    标准价:

    ¥125.92起

    价格:

    ¥125.92起

    参考单价:

    ¥125.92

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空