商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 有效长度
  6. 柄锥角度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有84个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 有效长度(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • 柄锥角度(°)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    4刃HM涂层系列HLS立铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    4刃HM涂层系列HLS立铣刀

    标准价:

    ¥178.46起

    价格(不含税):

    ¥178.46起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥178.46

    标准价:

    178.46

    价格(不含税):

    ¥178.46起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥178.46

    信息:

    【特长】
    ・不等分割。
    ・梯形外周刃。
    ・采用新研发的适用于高硬度材料加工的HM涂层,具有出色的耐热性和润滑性。
    ・改善了4刃的排屑性能,大进给和加工精度都被大大提高。

    展开

    型号:

    • 84个备选型号

      HLS4010-040

      HLS4010-060

      HLS4010-080

      HLS4010-100

      HLS4010-120

      HLS4010-160

      HLS4012-060

      HLS4012-080

      HLS4012-100

      HLS4012-120


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 1
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型 硬质合金材料 超微粒子合金
    涂层分类 HARDMAX涂层处理 有效长度(mm) 4
    柄锥角度(°) 16
    【特长】
    ・不等分割。
    ・梯形外周刃。
    ・采用新研发的适用于高硬度材料加工的HM涂层,具有出色的耐热性和润滑性。
    ・改善了4刃的排屑性能,大进给和加工精度都被大大提高。

    基本信息

    刃数(枚) 4 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 铸铁 / 钛 / 铜
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型 硬质合金材料 超微粒子合金
    涂层分类 HARDMAX涂层处理
     
    型号
    HLS4010-040
    HLS4010-060
    HLS4010-080
    HLS4010-100
    HLS4010-120
    HLS4010-160
    HLS4012-060
    HLS4012-080
    HLS4012-100
    HLS4012-120
    HLS4012-160
    HLS4014-060
    HLS4014-080
    HLS4014-100
    HLS4014-120
    HLS4014-140
    HLS4014-160
    HLS4014-220
    HLS4015-060
    HLS4015-080
    HLS4015-100
    HLS4015-120
    HLS4015-140
    HLS4015-160
    HLS4015-180
    HLS4015-200
    HLS4016-060
    HLS4016-080
    HLS4016-100
    HLS4016-120
    HLS4016-140
    HLS4016-160
    HLS4016-180
    HLS4016-200
    HLS4016-260
    HLS4018-060
    HLS4018-080
    HLS4018-100
    HLS4018-120
    HLS4018-140
    HLS4018-160
    HLS4018-180
    HLS4018-200
    HLS4018-250
    HLS4020-060
    HLS4020-080
    HLS4020-100
    HLS4020-120
    HLS4020-140
    HLS4020-160
    HLS4020-180
    HLS4020-200
    HLS4020-250
    HLS4020-300
    HLS4025-080
    HLS4025-120
    HLS4025-160
    HLS4025-200
    HLS4025-250
    HLS4025-300
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    有效长度
    (mm)
    柄锥角度
    (°)

    ¥178.46起

    5天 11450416

    ¥187.38起

    5天 11460616

    ¥178.46起

    当天 11450816

    ¥178.46起

    5天 114501016

    ¥178.46起

    5天 114501216

    ¥285.54起

    5天 114501616

    ¥178.46起

    5天 1.21.2450616

    ¥178.46起

    5天 1.21.2450816

    ¥178.46起

    5天 1.21.24501016

    ¥178.46起

    5天 1.21.24501216

    ¥249.85起

    5天 1.21.24601616

    ¥178.46起

    5天 1.41.4450616

    ¥178.46起

    5天 1.41.4450816

    ¥178.46起

    5天 1.41.44501016

    ¥178.46起

    5天 1.41.44501216

    ¥178.46起

    5天 1.41.44601416

    ¥249.85起

    5天 1.41.44601616

    ¥321.24起

    5天 1.41.44602216

    ¥178.46起

    5天 1.51.5450616

    ¥187.38起

    5天 1.51.5450816

    ¥187.38起

    5天 1.51.54501016

    ¥178.46起

    5天 1.51.54501216

    ¥178.46起

    5天 1.51.54601416

    ¥178.46起

    5天 1.51.54601616

    ¥178.46起

    5天 1.51.54601816

    ¥178.46起

    5天 1.51.54602016

    ¥178.46起

    5天 1.61.6450616

    ¥178.46起

    5天 1.61.6450816

    ¥178.46起

    5天 1.61.64501016

    ¥178.46起

    5天 1.61.64501216

    ¥178.46起

    5天 1.61.64601416

    ¥178.46起

    5天 1.61.64601616

    ¥178.46起

    5天 1.61.64601816

    ¥178.46起

    5天 1.61.64602016

    ¥410.46起

    5天 1.61.64602616

    ¥178.46起

    5天 1.81.8450616

    ¥178.46起

    5天 1.81.8450816

    ¥178.46起

    5天 1.81.84501016

    ¥178.46起

    5天 1.81.84501216

    ¥178.46起

    5天 1.81.84601416

    ¥178.46起

    5天 1.81.84601616

    ¥178.46起

    5天 1.81.84601816

    ¥178.46起

    5天 1.81.84602016

    ¥249.85起

    5天 1.81.84702516

    ¥178.46起

    5天 22450616

    ¥178.46起

    5天 22450816

    ¥178.46起

    5天 224501016

    ¥187.38起

    当天 224501216

    ¥178.46起

    5天 224601416

    ¥178.46起

    5天 224601616

    ¥178.46起

    5天 224601816

    ¥178.46起

    5天 224602016

    ¥196.31起

    5天 224702516

    ¥249.85起

    5天 224603016

    ¥178.46起

    5天 2.52.5450816

    ¥178.46起

    5天 2.52.54501216

    ¥178.46起

    5天 2.52.54601616

    ¥178.46起

    5天 2.52.54602016

    ¥178.46起

    5天 2.52.54702516

    ¥196.31起

    5天 2.52.54703016

    Loading...

    型号:

    • 84个备选型号

      HLS4010-040

      HLS4010-060

      HLS4010-080

      HLS4010-100

      HLS4010-120

      HLS4010-160

      HLS4012-060

      HLS4012-080

      HLS4012-100

      HLS4012-120


     复制

    标准价:

    ¥178.46起

    价格:

    ¥178.46起

    参考单价:

    ¥178.46

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空