已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 3 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 50 | 工件材料 | 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] |
R精度(μm) | ±5 | 加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | 其它 | 种类 | 球头型 |
硬质合金材料 | 超微粒子合金 | 柄锥角度 | 16° |
螺旋角(°) | 40 | 涂层详细 | HARDMAX涂层 |
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 |
加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 其它 |
种类 | 球头型 | 硬质合金材料 | 超微粒子合金 |
螺旋角(°) | 40 | 涂层详细 | HARDMAX涂层 |
型号 |
---|
HFB4020-0300 |
HFB4020-0300-6 |
HFB4030-0450 |
HFB4040-0600 |
HFB4060-0900 |
HFB4080-1200 |
HFB4100-1500 |
HFB4120-1800 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | R精度 (μm) | 柄锥角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥304.87起 | 有 | 5天 | 1 | 3 | 4 | 50 | ±5 | 16° | |
¥353.20起 | 有 | 5天 | 1 | 3 | 6 | 50 | ±5 | 16° | |
¥312.31起 | 有 | 5天 | 1.5 | 4.5 | 6 | 60 | ±5 | 16° | |
¥312.31起 | 有 | 5天 | 2 | 6 | 6 | 70 | ±7 | 16° | |
¥390.38起 | 有 | 5天 | 3 | 9 | 6 | 80 | ±7 | - | |
¥557.69起 | 有 | 5天 | 4 | 12 | 8 | 90 | ±10 | - | |
¥739.86起 | 有 | 5天 | 5 | 15 | 10 | 100 | ±10 | - | |
¥936.90起 | 有 | 5天 | 6 | 18 | 12 | 110 | ±10 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空