商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 柄锥角度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有26个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 2.5
    • 3.5
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 26
    • 30
    • 36
    • 46
    • 56
  • 柄径(d)(mm)

  • 刃数(枚)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
  • 柄锥角度(°)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    3-6刃HM涂层系列立铣刀

    标准价:

    ¥237.24起

    价格(不含税):

    ¥237.24起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥237.24

    标准价:

    237.24

    价格(不含税):

    ¥237.24起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥237.24

    信息:

    【特长】
    ・实现出众的耐热性与润滑性,65HRC的高硬度材料也可以切削。
    ・实现从未有过的长寿命,无论DRY/WET都适应。

    展开

    型号:

    • 26个备选型号

      HMS3010-0250

      HMS3010-0350

      HMS3015-0400

      HMS3015-0600

      HMS3020-0400

      HMS3030-0600

      HMS3030-1000

      HMS3030-1500

      HMS4040-0800

      HMS4040-1200


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 2.5
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 3
    全长(L)(mm) 45 工件材料 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎]
    螺旋角(θ) 大螺旋角(45°至60°) 加工用途 侧面 / 槽
    涂层 高硬度用(硅类) 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型 刀具材料 超微粒子超硬合金
    涂层分类 HARDMAX涂层处理 柄锥角度(°) 16
    【特长】
    ・实现出众的耐热性与润滑性,65HRC的高硬度材料也可以切削。
    ・实现从未有过的长寿命,无论DRY/WET都适应。

    基本信息

    工件材料 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°至60°)
    加工用途 侧面 / 槽 涂层 高硬度用(硅类)
    刃口形状 尖角保护型 种类 平头型
    刀具材料 超微粒子超硬合金 涂层分类 HARDMAX涂层处理
     
    型号
    HMS3010-0250
    HMS3010-0350
    HMS3015-0400
    HMS3015-0600
    HMS3020-0400
    HMS3030-0600
    HMS3030-1000
    HMS3030-1500
    HMS4040-0800
    HMS4040-1200
    HMS4040-2000
    HMS4050-1000
    HMS4050-1500
    HMS4050-2500
    HMS6060-1300
    HMS6060-1800
    HMS6060-2600
    HMS6080-1900
    HMS6080-2400
    HMS6080-3600
    HMS6100-2200
    HMS6100-3000
    HMS6100-4600
    HMS6120-2600
    HMS6120-3600
    HMS6120-5600
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    柄锥角度
    (°)

    ¥265.56起

    5天 12.5434516

    ¥382.41起

    5天 13.5434516

    ¥265.56起

    5天 1.54434516

    ¥382.41起

    5天 1.56434516

    ¥237.24起

    5天 24434516

    ¥343.54起

    当天 36635016

    ¥364.35起

    14天 310636016

    ¥386.67起

    5天 315636016

    ¥349.49起

    当天 48645016

    ¥389.27起

    14天 412646016

    ¥405.44起

    5天 420647016

    ¥371.79起

    5天 510645016

    ¥393.04起

    5天 515646016

    ¥431.28起

    5天 525647016

    ¥401.54起

    5天 6136650-

    ¥449.87起

    5天 6186660-

    ¥468.46起

    5天 6266670-

    ¥543.93起

    14天 8198660-

    ¥531.13起

    5天 8248670-

    ¥607.62起

    5天 8368690-

    ¥650.10起

    5天 102210670-

    ¥708.18起

    5天 103010680-

    ¥814.05起

    5天 1046106100-

    ¥920.18起

    5天 122612675-

    ¥899.38起

    5天 1236126100-

    ¥1,012.69起

    5天 1256126120-

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 26个备选型号

      HMS3010-0250

      HMS3010-0350

      HMS3015-0400

      HMS3015-0600

      HMS3020-0400

      HMS3030-0600

      HMS3030-1000

      HMS3030-1500

      HMS4040-0800

      HMS4040-1200


     复制

    标准价:

    ¥237.24起

    价格:

    ¥237.24起

    参考单价:

    ¥237.24

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空