商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有46个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 柄径(d)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃涂层系列CRS立铣刀

    标准价:

    ¥293.72起

    价格(不含税):

    ¥293.72起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥293.72

    标准价:

    293.72

    价格(不含税):

    ¥293.72起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥293.72

    信息:

    应用范围从碳素钢到淬火钢。

    展开

    型号:

    • 46个备选型号

      C-CRS2010-02

      C-CRS2010-03

      C-CRS2015-02

      C-CRS2015-03

      C-CRS2015-05

      C-CRS2020-02

      C-CRS2020-03

      C-CRS2020-05

      C-CRS2025-02

      C-CRS2025-03


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 R尺寸(mm) 0.2
    刃长(ℓ)(mm) 2 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 45 柄径(d)(mm) 4
    工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[◎] 加工用途 平面 / 侧面 / 弯曲面 / 槽
    涂层 TiCN 种类 圆角
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) R精度(μm) ±20
    硬质合金材料 超微粒子合金 工件材料(其他) 高温合金
    应用范围从碳素钢到淬火钢。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 / 铜
    加工用途 平面 / 侧面 / 弯曲面 / 槽 涂层 TiCN
    种类 圆角 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°)
    R精度(μm) ±20 硬质合金材料 超微粒子合金
    工件材料(其他) 高温合金
     
    型号
    C-CRS2010-02
    C-CRS2010-03
    C-CRS2015-02
    C-CRS2015-03
    C-CRS2015-05
    C-CRS2020-02
    C-CRS2020-03
    C-CRS2020-05
    C-CRS2025-02
    C-CRS2025-03
    C-CRS2025-05
    C-CRS2030-02
    C-CRS2030-03
    C-CRS2030-05
    C-CRS2030-10
    C-CRS2040-02
    C-CRS2040-03
    C-CRS2040-05
    C-CRS2040-10
    C-CRS2050-02
    C-CRS2050-03
    C-CRS2050-05
    C-CRS2050-10
    C-CRS2060-02
    C-CRS2060-03
    C-CRS2060-05
    C-CRS2060-10
    C-CRS2060-15
    C-CRS2060-20
    C-CRS2080-05
    C-CRS2080-10
    C-CRS2080-15
    C-CRS2080-20
    C-CRS2080-25
    C-CRS2100-05
    C-CRS2100-10
    C-CRS2100-15
    C-CRS2100-20
    C-CRS2100-25
    C-CRS2100-30
    C-CRS2120-05
    C-CRS2120-10
    C-CRS2120-15
    C-CRS2120-20
    C-CRS2120-25
    C-CRS2120-30
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)

    ¥293.72起

    5天 10.22454

    ¥293.72起

    5天 10.32454

    ¥293.72起

    5天 1.50.23454

    ¥293.72起

    5天 1.50.33454

    ¥293.72起

    5天 1.50.53454

    ¥293.72起

    15天 20.24454

    ¥293.72起

    5天 20.34454

    ¥293.72起

    5天 20.54454

    ¥293.72起

    5天 2.50.25454

    ¥293.72起

    5天 2.50.35454

    ¥319.74起

    5天 2.50.55454

    ¥335.73起

    5天 30.210456

    ¥335.73起

    5天 30.310456

    ¥371.05起

    5天 30.510456

    ¥398.19起

    5天 3110456

    ¥339.82起

    5天 40.212456

    ¥339.82起

    5天 40.312456

    ¥374.77起

    5天 40.512456

    ¥402.29起

    5天 4112456

    ¥343.54起

    5天 50.215506

    ¥343.54起

    5天 50.315506

    ¥378.86起

    5天 50.515506

    ¥406.00起

    5天 5115506

    ¥378.86起

    5天 60.215506

    ¥378.86起

    5天 60.315506

    ¥386.67起

    5天 60.515506

    ¥413.81起

    5天 6115506

    ¥429.42起

    5天 61.515506

    ¥441.30起

    5天 6215506

    ¥548.02起

    5天 80.520608

    ¥576.65起

    5天 8120608

    ¥593.01起

    5天 81.520608

    ¥605.27起

    5天 8220608

    ¥621.64起

    5天 82.520608

    ¥711.61起

    5天 100.5257010

    ¥740.24起

    5天 101257010

    ¥756.59起

    5天 101.5257010

    ¥768.87起

    5天 102257010

    ¥785.22起

    5天 102.5257010

    ¥785.22起

    5天 103257010

    ¥891.56起

    5天 120.5257512

    ¥920.18起

    5天 121257512

    ¥936.55起

    5天 121.5257512

    ¥948.81起

    5天 122257512

    ¥965.17起

    5天 122.5257512

    ¥965.17起

    5天 123257512

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 46个备选型号

      C-CRS2010-02

      C-CRS2010-03

      C-CRS2015-02

      C-CRS2015-03

      C-CRS2015-05

      C-CRS2020-02

      C-CRS2020-03

      C-CRS2020-05

      C-CRS2025-02

      C-CRS2025-03


     复制

    标准价:

    ¥293.72起

    价格:

    ¥293.72起

    参考单价:

    ¥293.72

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空