已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 0.3 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.9 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 45 | 工件材料 | 铝[○] / 铜[◎] / 树脂[◎] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 侧面 / 槽 |
涂层 | 无涂层 | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材料 | 微粒子超硬合金 |
柄锥角度(°) | 16 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 铝 / 铜 / 树脂 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 侧面 / 槽 |
涂层 | 无涂层 | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材料 | 微粒子超硬合金 |
型号 |
---|
CPS2003 |
CPS2004 |
CPS2005 |
CPS2006 |
CPS2007 |
CPS2008 |
CPS2009 |
CPS2010 |
CPS2012 |
CPS2015 |
CPS2020 |
CPS2025 |
CPS2030 |
CPS2030SS |
CPS2030SSL |
CPS2040 |
CPS2040SS |
CPS2040SSL |
CPS2050 |
CPS2060 |
CPS2080 |
CPS2100 |
CPS2120 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄锥角度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥240.92起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | 16 | |
¥263.22起 | 有 | 5天 | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 5天 | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 16 | |
¥205.23起 | 有 | 5天 | 0.6 | 1.8 | 4 | 45 | 16 | |
¥223.07起 | 有 | 5天 | 0.7 | 2.1 | 4 | 45 | 16 | |
¥205.23起 | 有 | 5天 | 0.8 | 2.4 | 4 | 45 | 16 | |
¥223.07起 | 有 | 5天 | 0.9 | 2.7 | 4 | 45 | 16 | |
¥142.77起 | 有 | 5天 | 1 | 3 | 4 | 50 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 5天 | 1.2 | 3.6 | 4 | 50 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 5天 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 当天 | 2 | 6 | 4 | 55 | 16 | |
¥159.87起 | 有 | 5天 | 2.5 | 7.5 | 4 | 55 | 16 | |
¥200.77起 | 有 | 5天 | 3 | 9 | 6 | 60 | 16 | |
¥193.34起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 3 | 60 | - | |
¥290.00起 | 有 | 当天 | 3 | 6 | 3 | 100 | - | |
¥200.77起 | 有 | 5天 | 4 | 12 | 6 | 60 | 16 | |
¥193.34起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 4 | 60 | - | |
¥356.92起 | 有 | 5天 | 4 | 8 | 4 | 100 | - | |
¥232.00起 | 有 | 5天 | 5 | 15 | 6 | 60 | 16 | |
¥245.37起 | 有 | 5天 | 6 | 18 | 6 | 60 | - | |
¥449.87起 | 有 | 5天 | 8 | 24 | 8 | 80 | - | |
¥552.11起 | 有 | 5天 | 10 | 30 | 10 | 80 | - | |
¥817.94起 | 有 | 5天 | 12 | 36 | 12 | 90 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空