商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 刃口形状
  7. 柄锥角度
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有64个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.4
    • 2.8
    • 3
    • 3.2
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 2
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 21
    • 22
    • 24
    • 26
    • 32
    • 36
    • 42
    • 52
    • 63
    • 全刃长
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 38
    • 45
    • 50
    • 55
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
  • 刃口形状

    • 尖角型
    • 尖角保护型
  • 柄锥角度(°)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃树脂加工用CPR立铣刀

    标准价:

    ¥187.38起

    价格(不含税):

    ¥187.38起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥187.38

    标准价:

    187.38

    价格(不含税):

    ¥187.38起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥187.38

    信息:

    【特长】
    ・树脂加工用长颈铣刀,首部通过避空处理。
    ・适应深槽形状工件加工。

    展开

    型号:

    • 64个备选型号

      CPR2005-2

      CPR2005-4

      CPR2005-6

      CPR2006-4

      CPR2006-6

      CPR2007-4

      CPR2007-6

      CPR2008-6

      CPR2008-8

      CPR2009-6


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 1
    颈长(ℓ1)(mm) 2 柄径(d)(mm) 3
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 38
    工件材料 铝[○] / 铜[◎] / 树脂[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°)
    加工用途 侧面 / 槽 涂层 无涂层
    刃口形状 尖角型 种类 长颈平头型
    刀具材料 微粒子超硬合金 柄锥角度(°) 11
    【特长】
    ・树脂加工用长颈铣刀,首部通过避空处理。
    ・适应深槽形状工件加工。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 铝 / 铜 / 树脂
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) 加工用途 侧面 / 槽
    涂层 无涂层 种类 长颈平头型
    刀具材料 微粒子超硬合金
     
    型号
    CPR2005-2
    CPR2005-4
    CPR2005-6
    CPR2006-4
    CPR2006-6
    CPR2007-4
    CPR2007-6
    CPR2008-6
    CPR2008-8
    CPR2009-6
    CPR2009-10
    CPR2010-6
    CPR2010-8
    CPR2010-10
    CPR2010-12
    CPR2010-16
    CPR2010-21
    CPR2012-6
    CPR2012-8
    CPR2012-10
    CPR2012-12
    CPR2014-6
    CPR2014-10
    CPR2014-16
    CPR2015-6
    CPR2015-10
    CPR2015-14
    CPR2015-16
    CPR2015-21
    CPR2016-6
    CPR2020-8
    CPR2020-10
    CPR2020-12
    CPR2020-14
    CPR2020-16
    CPR2020-18
    CPR2020-21
    CPR2020-26
    CPR2020-32
    CPR2025-12
    CPR2025-21
    CPR2030-8
    CPR2030-12
    CPR2030-16
    CPR2030-21
    CPR2030-26
    CPR2030-32
    CPR2030-42
    CPR2040-12
    CPR2040-16
    CPR2040-18
    CPR2040-21
    CPR2040-24
    CPR2040-32
    CPR2040-36
    CPR2040-42
    CPR2040-52
    CPR2050-16
    CPR2050-22
    CPR2050-32
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    刃口形状 柄锥角度
    (°)

    ¥249.10起

    5天 0.512338尖角型11

    ¥249.10起

    5天 0.514338尖角型11

    ¥261.56起

    5天 0.516338尖角型11

    ¥223.07起

    5天 0.61.24338尖角型11

    ¥223.07起

    5天 0.61.26338尖角型11

    ¥226.79起

    5天 0.71.44338尖角型11

    ¥226.79起

    5天 0.71.46338尖角型11

    ¥189.62起

    5天 0.81.66445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 0.81.68445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 0.91.86445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 0.91.810445尖角型11

    ¥187.38起

    5天 126445尖角型11

    ¥187.38起

    5天 128445尖角型11

    ¥187.38起

    5天 1210445尖角型11

    ¥196.75起

    5天 1212445尖角型11

    ¥187.38起

    5天 1216450尖角型11

    ¥234.22起

    5天 1221455尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.22.46445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.22.48445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.22.410445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.22.412450尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.42.86445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.42.810445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.42.816450尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.536445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.5310445尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.5314450尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.5316450尖角型11

    ¥199.10起

    5天 1.5321455尖角型11

    ¥189.62起

    5天 1.63.26450尖角型11

    ¥187.38起

    5天 248450尖角型11

    ¥187.38起

    5天 2410450尖角型11

    ¥187.38起

    5天 2412450尖角型11

    ¥187.38起

    5天 2414450尖角型11

    ¥187.38起

    5天 2416450尖角型11

    ¥187.38起

    5天 2418455尖角型11

    ¥196.75起

    当天 2421455尖角型11

    ¥189.62起

    5天 2426455尖角型11

    ¥226.79起

    5天 2432470尖角型11

    ¥208.20起

    5天 2.5512455尖角型11

    ¥208.20起

    5天 2.5521455尖角型11

    ¥242.04起

    5天 368670尖角保护型11

    ¥242.04起

    5天 3612670尖角保护型11

    ¥242.04起

    5天 3616670尖角保护型11

    ¥242.04起

    5天 3621670尖角保护型11

    ¥242.04起

    5天 3626670尖角保护型11

    ¥281.09起

    当天 3632680尖角保护型11

    ¥312.31起

    15天 3642690尖角保护型11

    ¥257.65起

    5天 4812670尖角保护型11

    ¥257.65起

    5天 4816670尖角保护型11

    ¥257.65起

    5天 4818670尖角保护型11

    ¥257.65起

    5天 4821670尖角保护型11

    ¥257.65起

    5天 4824670尖角保护型11

    ¥270.53起

    5天 4832670尖角保护型11

    ¥257.65起

    5天 4836670尖角保护型11

    ¥283.04起

    当天 4842680尖角保护型11

    ¥347.63起

    5天 48526100尖角保护型11

    ¥296.69起

    5天 51016680尖角保护型11

    ¥296.69起

    5天 51022680尖角保护型11

    ¥296.69起

    5天 51032680尖角保护型11

    Loading...

    型号:

    • 64个备选型号

      CPR2005-2

      CPR2005-4

      CPR2005-6

      CPR2006-4

      CPR2006-6

      CPR2007-4

      CPR2007-6

      CPR2008-6

      CPR2008-8

      CPR2009-6


     复制

    标准价:

    ¥187.38起

    价格:

    ¥187.38起

    参考单价:

    ¥187.38

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空