商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 刃口形状
  6. 有效长度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有36个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 刃口形状

    • 尖角型
    • 尖角保护型
  • 有效长度(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 21
    • 24
    • 26
    • 32
    • 40
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    2刃树脂加工用CPRL立铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃树脂加工用CPRL立铣刀

    标准价:

    ¥223.07起

    价格(不含税):

    ¥223.07起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥223.07

    标准价:

    223.07

    价格(不含税):

    ¥223.07起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥223.07

    信息:

    【特长】
    ・树脂加工用长颈,长柄平刀。
    ・采用长柄,可对应深沟加工。
    ・对于树脂加工具有优良的性能。

    展开

    型号:

    • 36个备选型号

      CPRL2005-4

      CPRL2005-6

      CPRL2005-8

      CPRL2005-10

      CPRL2010-6

      CPRL2010-8

      CPRL2010-10

      CPRL2010-12

      CPRL2010-14

      CPRL2010-16


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 1
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 80 工件材料 铝[○] / 铜[○] / 树脂[○]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) 刃口形状 尖角型
    种类 平头型 硬质合金材料 微粒子合金
    有效长度(mm) 4 柄锥角度(°) 11
    【特长】
    ・树脂加工用长颈,长柄平刀。
    ・采用长柄,可对应深沟加工。
    ・对于树脂加工具有优良的性能。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 铝 / 铜 / 树脂
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30至40°) 种类 平头型
    硬质合金材料 微粒子合金 柄锥角度(°) 11
     
    型号
    CPRL2005-4
    CPRL2005-6
    CPRL2005-8
    CPRL2005-10
    CPRL2010-6
    CPRL2010-8
    CPRL2010-10
    CPRL2010-12
    CPRL2010-14
    CPRL2010-16
    CPRL2010-18
    CPRL2010-21
    CPRL2015-6
    CPRL2015-8
    CPRL2015-10
    CPRL2015-14
    CPRL2015-16
    CPRL2015-21
    CPRL2020-8
    CPRL2020-10
    CPRL2020-12
    CPRL2020-14
    CPRL2020-16
    CPRL2020-18
    CPRL2020-21
    CPRL2020-26
    CPRL2020-32
    CPRL2020-40
    CPRL2030-12
    CPRL2030-16
    CPRL2030-21
    CPRL2030-26
    CPRL2030-32
    CPRL2040-18
    CPRL2040-24
    CPRL2040-32
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    刃口形状 有效长度
    (mm)

    ¥297.43起

    5天 0.51480尖角型4

    ¥297.43起

    5天 0.51480尖角型6

    ¥334.61起

    5天 0.51480尖角型8

    ¥364.35起

    5天 0.51480尖角型10

    ¥223.07起

    5天 12480尖角型6

    ¥223.07起

    5天 12480尖角型8

    ¥223.07起

    5天 12480尖角型10

    ¥223.07起

    5天 12480尖角型12

    ¥223.07起

    5天 12480尖角型14

    ¥223.07起

    5天 12480尖角型16

    ¥267.70起

    5天 12480尖角型18

    ¥290.00起

    5天 12480尖角型21

    ¥223.07起

    5天 1.53480尖角型6

    ¥223.07起

    5天 1.53480尖角型8

    ¥223.07起

    5天 1.53480尖角型10

    ¥223.07起

    5天 1.53480尖角型14

    ¥223.07起

    5天 1.53480尖角型16

    ¥223.07起

    5天 1.53480尖角型21

    ¥223.07起

    5天 24480尖角型8

    ¥223.07起

    5天 24480尖角型10

    ¥223.07起

    5天 24480尖角型12

    ¥223.07起

    5天 24480尖角型14

    ¥223.07起

    5天 24480尖角型16

    ¥223.07起

    5天 24480尖角型18

    ¥223.07起

    5天 24480尖角型21

    ¥223.07起

    5天 24480尖角型26

    ¥223.07起

    5天 24480尖角型32

    ¥349.49起

    5天 244100尖角型40

    ¥290.00起

    5天 366100尖角保护型12

    ¥290.00起

    5天 366100尖角保护型16

    ¥290.00起

    5天 366100尖角保护型21

    ¥290.00起

    5天 366100尖角保护型26

    ¥319.74起

    5天 366100尖角保护型32

    ¥308.60起

    5天 486100尖角保护型18

    ¥308.60起

    5天 486100尖角保护型24

    ¥308.60起

    5天 486100尖角保护型32

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 36个备选型号

      CPRL2005-4

      CPRL2005-6

      CPRL2005-8

      CPRL2005-10

      CPRL2010-6

      CPRL2010-8

      CPRL2010-10

      CPRL2010-12

      CPRL2010-14

      CPRL2010-16


     复制

    标准价:

    ¥223.07起

    价格:

    ¥223.07起

    参考单价:

    ¥223.07

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空