商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 柄锥角度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有80个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.4
    • 0.8
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.45
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 6
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
  • 柄锥角度

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃树脂加工用CPRB立铣刀

    标准价:

    ¥227.55起

    价格(不含税):

    ¥227.55起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥227.55

    标准价:

    227.55

    价格(不含税):

    ¥227.55起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥227.55

    信息:

    【特长】
    ・树脂加工用长颈避空型球刀。
    ・颈部为避空设计,最适合深沟加工。

    展开

    型号:

    • 80个备选型号

      CPRB2004-1

      CPRB2004-2

      CPRB2004-3

      CPRB2005-2

      CPRB2005-4

      CPRB2005-6

      CPRB2005-8

      CPRB2005-10

      CPRB2006-2

      CPRB2006-4


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.4
    颈长(ℓ1)(mm) 1 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 45
    工件材料 铝[○] / 铜[◎] / 树脂[◎] R精度(μm) ±10
    加工用途 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 无涂层
    种类 长颈球头型 硬质合金材料 微粒子合金
    柄锥角度 11° 螺旋角(°) 30
    【特长】
    ・树脂加工用长颈避空型球刀。
    ・颈部为避空设计,最适合深沟加工。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 铝 / 铜 / 树脂
    R精度(μm) ±10 加工用途 弯曲面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 无涂层 种类 长颈球头型
    硬质合金材料 微粒子合金 螺旋角(°) 30
     
    型号
    CPRB2004-1
    CPRB2004-2
    CPRB2004-3
    CPRB2005-2
    CPRB2005-4
    CPRB2005-6
    CPRB2005-8
    CPRB2005-10
    CPRB2006-2
    CPRB2006-4
    CPRB2006-6
    CPRB2006-8
    CPRB2008-2
    CPRB2008-4
    CPRB2008-6
    CPRB2008-8
    CPRB2008-10
    CPRB2010-3
    CPRB2010-4
    CPRB2010-6
    CPRB2010-8
    CPRB2010-10
    CPRB2010-12
    CPRB2010-14
    CPRB2010-16
    CPRB2010-20
    CPRB2012-8
    CPRB2012-12
    CPRB2014-8
    CPRB2014-12
    CPRB2014-16
    CPRB2015-6
    CPRB2015-8
    CPRB2015-10
    CPRB2015-12
    CPRB2015-16
    CPRB2015-20
    CPRB2016-8
    CPRB2016-12
    CPRB2016-16
    CPRB2016-20
    CPRB2018-8
    CPRB2018-12
    CPRB2018-16
    CPRB2018-20
    CPRB2020-4
    CPRB2020-6
    CPRB2020-8
    CPRB2020-10
    CPRB2020-12
    CPRB2020-14
    CPRB2020-16
    CPRB2020-20
    CPRB2020-22
    CPRB2020-25
    CPRB2020-30
    CPRB2030-8
    CPRB2030-10
    CPRB2030-12
    CPRB2030-16
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄锥角度

    ¥297.43起

    5天 0.20.4144511°

    ¥327.18起

    5天 0.20.4244511°

    ¥364.35起

    5天 0.20.4344511°

    ¥297.43起

    5天 0.250.8244511°

    ¥297.43起

    5天 0.250.8444511°

    ¥327.18起

    5天 0.250.8644511°

    ¥327.18起

    5天 0.250.8844511°

    ¥353.20起

    5天 0.250.81045011°

    ¥267.70起

    5天 0.31244511°

    ¥267.70起

    5天 0.31444511°

    ¥267.70起

    5天 0.31644511°

    ¥267.70起

    5天 0.31844511°

    ¥263.22起

    5天 0.41.1244511°

    ¥263.22起

    5天 0.41.1444511°

    ¥263.22起

    5天 0.41.1644511°

    ¥263.22起

    5天 0.41.1844511°

    ¥263.22起

    5天 0.41.11045011°

    ¥227.55起

    5天 0.51.2344511°

    ¥227.55起

    5天 0.51.2444511°

    ¥227.55起

    5天 0.51.2644511°

    ¥227.55起

    5天 0.51.2844511°

    ¥227.55起

    5天 0.51.21044511°

    ¥227.55起

    5天 0.51.21244511°

    ¥227.55起

    5天 0.51.21445011°

    ¥227.55起

    5天 0.51.21645011°

    ¥267.70起

    5天 0.51.22045511°

    ¥297.43起

    5天 0.61.3844511°

    ¥297.43起

    5天 0.61.31244511°

    ¥297.43起

    5天 0.71.4844511°

    ¥297.43起

    5天 0.71.41244511°

    ¥297.43起

    5天 0.71.41645011°

    ¥232.00起

    5天 0.751.45644511°

    ¥232.00起

    5天 0.751.45844511°

    ¥232.00起

    5天 0.751.451044511°

    ¥232.00起

    5天 0.751.451244511°

    ¥232.00起

    5天 0.751.451645011°

    ¥232.00起

    5天 0.751.452045511°

    ¥297.43起

    5天 0.81.5844511°

    ¥297.43起

    5天 0.81.51244511°

    ¥297.43起

    5天 0.81.51645011°

    ¥297.43起

    5天 0.81.52045511°

    ¥297.43起

    5天 0.91.6844511°

    ¥297.43起

    5天 0.91.61244511°

    ¥297.43起

    5天 0.91.61645011°

    ¥297.43起

    5天 0.91.62045511°

    ¥227.55起

    5天 11.7444511°

    ¥227.55起

    5天 11.7644511°

    ¥227.55起

    5天 11.7844511°

    ¥227.55起

    5天 11.71044511°

    ¥227.55起

    5天 11.71244511°

    ¥227.55起

    5天 11.71445011°

    ¥227.55起

    5天 11.71645011°

    ¥227.55起

    5天 11.72045511°

    ¥227.55起

    5天 11.72246011°

    ¥227.55起

    5天 11.72546511°

    ¥276.61起

    5天 11.73047011°

    ¥321.24起

    5天 1.52.5866011°

    ¥321.24起

    5天 1.52.51066011°

    ¥321.24起

    5天 1.52.51266011°

    ¥321.24起

    5天 1.52.51666011°

    Loading...

    型号:

    • 80个备选型号

      CPRB2004-1

      CPRB2004-2

      CPRB2004-3

      CPRB2005-2

      CPRB2005-4

      CPRB2005-6

      CPRB2005-8

      CPRB2005-10

      CPRB2006-2

      CPRB2006-4


     复制

    标准价:

    ¥227.55起

    价格:

    ¥227.55起

    参考单价:

    ¥227.55

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空