已完成选型
还剩3项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
孔径(钻头直径)D(mm) | 0.3 | 全长L(mm) | 38 |
槽长ℓ(mm) | 1.5 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 铝[◎] / 钛[○] / 铜[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | 其它 | 先端角(°) | 130 |
涂层分类 | UT微细涂层 | 柄径(mm) | 3 |
刃口形状 | X形底刃 |
全长L(mm) | 38 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | 其它 | 先端角(°) | 130 |
涂层分类 | UT微细涂层 | 柄径(mm) | 3 |
刃口形状 | X形底刃 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 槽长ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
¥139.04起 | 有 | 当天 | 0.3 | 1.5 | |
¥143.51起 | 有 | 5天 | 0.35 | 1.8 | |
¥132.42起 | 有 | 5天 | 0.4 | 2 | |
¥143.51起 | 有 | 5天 | 0.45 | 2.3 | |
¥150.69起 | 有 | 5天 | 0.5 | 2.5 | |
¥117.15起 | 有 | 5天 | 0.55 | 2.8 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 0.6 | 3 | |
¥117.15起 | 有 | 5天 | 0.65 | 3.3 | |
¥122.26起 | 有 | 5天 | 0.7 | 3.5 | |
¥117.15起 | 有 | 5天 | 0.75 | 3.8 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 0.8 | 4 | |
¥117.15起 | 有 | 5天 | 0.85 | 4.3 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 0.9 | 4.5 | |
¥117.15起 | 有 | 5天 | 0.95 | 4.8 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1 | 5 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.05 | 5.3 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.1 | 5.5 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.15 | 5.8 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.2 | 6 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.25 | 6.3 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.3 | 6.5 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.35 | 6.8 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.4 | 7 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.45 | 7.3 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.5 | 7.5 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.55 | 7.8 | |
¥108.14起 | 有 | 5天 | 1.6 | 8 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 1.65 | 8.3 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 1.7 | 8.5 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 1.75 | 8.8 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 1.8 | 9 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 1.85 | 9.3 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 1.9 | 9.5 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 1.95 | 9.8 | |
¥116.44起 | 有 | 5天 | 2 | 10 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空