已完成选型
还剩8项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 2 | 刃长(ℓ)(mm) | 3 |
颈长(ℓ1)(mm) | 6 | 柄径(d)(mm) | 3 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 38 |
工件材料 | 铝[◎] / 铜[○] / 树脂[◎] | 螺旋角(θ) | 小螺旋角(15至25°) |
加工用途 | 侧面 / 槽 | 涂层 | 无涂层 |
刃口形状 | 微小圆弧R角 | 种类 | 粗加工型 |
柄锥角度(°) | 16 | 颈径(mm) | 1.92 |
圆角半径(mm) | R0.1 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 铝 / 铜 / 树脂 |
螺旋角(θ) | 小螺旋角(15至25°) | 加工用途 | 侧面 / 槽 |
涂层 | 无涂层 | 刃口形状 | 微小圆弧R角 |
种类 | 粗加工型 | 圆角半径(mm) | R0.1 |
型号 |
---|
CPRS25NSP2020-010-06 |
CPRS25NSP2030-010-08 |
CPRS25NSP2040-010-12 |
CPRS25NSP2050-010-14 |
CPRS25NSP2060-010 |
CPRS25NSP2060-010-18 |
CPRS25NSP2080-010 |
CPRS25NSP2080-010-22 |
CPRS25NSP2100-010-28 |
CPRS25NSP2120-010-35 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄锥角度 (°) | 颈径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥271.41起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 6 | 3 | 38 | 16 | 1.92 | |
¥271.41起 | 有 | 5天 | 3 | 4 | 8 | 3 | 38 | - | 2.93 | |
¥327.18起 | 有 | 5天 | 4 | 5 | 12 | 4 | 50 | - | 3.83 | |
¥527.95起 | 有 | 5天 | 5 | 8 | 14 | 6 | 50 | 16 | 4.83 | |
¥416.41起 | 有 | 5天 | 6 | 13 | 13 | 6 | 50 | - | - | |
¥479.61起 | 有 | 5天 | 6 | 8 | 18 | 6 | 65 | - | 5.73 | |
¥602.30起 | 有 | 5天 | 8 | 13 | 13 | 8 | 50 | - | - | |
¥661.78起 | 有 | 5天 | 8 | 10 | 22 | 8 | 80 | - | 7.82 | |
¥855.12起 | 有 | 5天 | 10 | 14 | 28 | 10 | 80 | - | 9.82 | |
¥1,078.19起 | 有 | 5天 | 12 | 16 | 35 | 12 | 90 | - | 11.82 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空