已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃长(ℓ)(mm) | 0.25 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 50 | 柄径(d)(mm) | 4 |
种类 | 长颈圆角型 | 螺旋角(θ) | 无螺旋角 |
硬质合金材料 | 0.5 | 圆角半径公差 | R0.05 |
柄锥角度(°) | 0.5 | JAN代码 | 4560295079953 |
TRUSCO代码 | 468-3382 | 颈径 φd1(mm) | 0.46 |
柄部锥形角 Bta(°) | 16 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃长(ℓ) (mm) | 硬质合金材料 | 圆角半径公差 | 柄锥角度 (°) | JAN代码 | TRUSCO代码 | 颈径 φd1 (mm) | 柄部锥形角 Bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,903.57起 | 有 | 5天 | 0.25 | 0.5 | R0.05 | 0.5 | 4560295079953 | 468-3382 | 0.46 | 16 | |
¥1,903.57起 | 有 | 5天 | 0.25 | 0.5 | R0.05 | 1 | 4560295079960 | 468-3391 | 0.46 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.8 | R0.05 | 0.8 | 4560295079977 | 468-3421 | 0.76 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.8 | R0.05 | 1.6 | 4560295079984 | 468-3439 | 0.76 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.8 | R0.1 | 0.8 | 4560295080133 | 468-3447 | 0.76 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.8 | R0.1 | 1.6 | 4560295080003 | 468-3455 | 0.76 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.5 | 1 | R0.05 | 1 | 4560295080010 | 468-3480 | 0.96 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.5 | 1 | R0.05 | 2 | 4560295080027 | 468-3498 | 0.96 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.5 | 1 | R0.1 | 1 | 4560295080034 | 468-3501 | 0.96 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.5 | 1 | R0.1 | 2 | 4560295080041 | 468-3510 | 0.96 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.75 | 1.5 | R0.05 | 1.5 | 4560295080058 | 468-3544 | 1.44 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.75 | 1.5 | R0.05 | 3 | 4560295080065 | 468-3552 | 1.44 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.75 | 1.5 | R0.1 | 1.5 | 4560295080072 | 468-3561 | 1.44 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 0.75 | 1.5 | R0.1 | 3 | 4560295080089 | 468-3579 | 1.44 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 1 | 2 | R0.05 | 2 | 4560295080096 | 468-3609 | 1.9 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 1 | 2 | R0.05 | 4 | 4560295080102 | 468-3617 | 1.9 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 1 | 2 | R0.1 | 2 | 4560295080119 | 468-3625 | 1.9 | 16 | |
¥1,803.19起 | 有 | 5天 | 1 | 2 | R0.1 | 4 | 4560295080126 | 468-3633 | 1.9 | 16 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空