商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. R精度
  6. 柄锥角度
  7. 螺旋角
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有39个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.03
    • 0.04
    • 0.05
    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.06
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.75
    • 0.8
    • 0.9
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.25
    • 2.5
    • 3
    • 3.75
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 7.5
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 18
    • 22
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • R精度(μm)

  • 柄锥角度

  • 螺旋角(°)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃HM涂层系列HSB铣刀

    标准价:

    ¥139.42起

    价格(不含税):

    ¥139.42起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥139.42

    标准价:

    139.42

    价格(不含税):

    ¥139.42起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥139.42

    信息:

    【特长】
    ・最近版本的HM涂层不仅保持了与原来相同的硬度,并且提高了抗高温、氧化。
    ・球头先端部的前角设定为负角,提高了耐磨性改善了加工尺寸。
    ・球头外周侧的前角设定为弱负角,确保了切削性能从而实现良好的加工表面。
    ・在加工40HRC以上的应材料时也能实现高效率,长寿命,并且保持良好的加工面。

    展开

    型号:

    • 39个备选型号

      HSB1001-0020-6

      HSB2001-0010

      HSB2002-0020-6

      HSB2002-0030

      HSB2003-0030

      HSB2003-0045

      HSB2004-0040

      HSB2004-0040-6

      HSB2004-0060

      HSB2005-0050


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.05 刃长(ℓ)(mm) 0.2
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○]
    R精度(μm) ±2 加工用途 弯曲面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 其它 种类 球头型
    硬质合金材料 超微粒子合金 柄锥角度 11°
    螺旋角(°) - 涂层详细 HARDMAX涂层
    【特长】
    ・最近版本的HM涂层不仅保持了与原来相同的硬度,并且提高了抗高温、氧化。
    ・球头先端部的前角设定为负角,提高了耐磨性改善了加工尺寸。
    ・球头外周侧的前角设定为弱负角,确保了切削性能从而实现良好的加工表面。
    ・在加工40HRC以上的应材料时也能实现高效率,长寿命,并且保持良好的加工面。

    基本信息

     
    型号
    HSB1001-0020-6
    HSB2001-0010
    HSB2002-0020-6
    HSB2002-0030
    HSB2003-0030
    HSB2003-0045
    HSB2004-0040
    HSB2004-0040-6
    HSB2004-0060
    HSB2005-0050
    HSB2005-0075
    HSB20006-0006
    HSB2006-0060
    HSB2006-0090
    HSB20008-0008
    HSB2008-0080
    HSB2008-0120
    HSB2010-0150
    HSB2010-0250
    HSB2015-0150
    HSB2015-0150-6
    HSB2015-0200
    HSB2015-0225
    HSB2015-0400
    HSB2020-0300
    HSB2025-0250
    HSB2025-0375
    HSB2030-0450
    HSB2040-0800
    HSB2050-0500
    HSB2050-0750
    HSB2050-1200
    HSB2060-0900
    HSB2060-1200
    HSB2080-0800
    HSB2100-1000
    HSB2120-1200
    HSB2120-1800
    HSB2120-2200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    R精度
    (μm)
    柄锥角度 螺旋角
    (°)

    ¥495.22起

    4天 0.050.2650±211°0

    ¥450.61起

    4天 0.050.1450±211°0

    ¥365.84起

    4天 0.10.2650±516°30

    ¥316.76起

    5天 0.10.3450±516°30

    ¥258.77起

    4天 0.150.3450±516°30

    ¥271.71起

    4天 0.150.45450±516°30

    ¥174.01起

    4天 0.20.4450±516°30

    ¥227.55起

    4天 0.20.4650±516°30

    ¥174.01起

    5天 0.20.6450±516°30

    ¥160.61起

    4天 0.250.5450±516°30

    ¥160.61起

    4天 0.250.75450±516°30

    ¥649.14起

    4天 0.030.06450±211°0

    ¥156.16起

    当天 0.30.6450±516°30

    ¥156.16起

    4天 0.30.9450±516°30

    ¥540.95起

    4天 0.040.08450±211°0

    ¥156.16起

    4天 0.40.8450±516°30

    ¥156.16起

    4天 0.41.2450±516°30

    ¥149.91起

    当天 0.51.5450±516°30

    ¥149.91起

    5天 0.52.5450±516°30

    ¥174.01起

    4天 0.751.5450±516°30

    ¥223.07起

    4天 0.751.5650±516°30

    ¥174.01起

    4天 0.752450±516°30

    ¥174.01起

    4天 0.752.25450±516°30

    ¥182.71起

    5天 0.754450±516°30

    ¥139.42起

    14天 13450±516°30

    ¥221.21起

    4天 1.252.5450±516°30

    ¥221.21起

    当天 1.253.75450±516°30

    ¥163.97起

    14天 1.54.5670±516°30

    ¥187.38起

    14天 28670±516°30

    ¥212.29起

    4天 2.55650±516°30

    ¥214.15起

    4天 2.57.5680±516°30

    ¥214.15起

    4天 2.512680±516°30

    ¥234.22起

    14天 39680±5-30

    ¥234.22起

    14天 312680±5-30

    ¥361.88起

    当天 48860±7-30

    ¥472.74起

    14天 5101070±7-30

    ¥765.15起

    4天 6121275±7-30

    ¥772.95起

    4天 61812110±7-30

    ¥772.95起

    4天 62212110±7-30

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 39个备选型号

      HSB1001-0020-6

      HSB2001-0010

      HSB2002-0020-6

      HSB2002-0030

      HSB2003-0030

      HSB2003-0045

      HSB2004-0040

      HSB2004-0040-6

      HSB2004-0060

      HSB2005-0050


     复制

    标准价:

    ¥139.42起

    价格:

    ¥139.42起

    参考单价:

    ¥139.42

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空