商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 柄锥角度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有64个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.32
    • 0.4
    • 0.48
    • 0.8
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.6
    • 2.4
    • 3
    • 3.2
    • 4
    • 4.5
    • 4.8
    • 6
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 60
    • 65
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
  • 柄锥角度

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃DIA涂层系列石墨加工用DCLB立铣刀

    标准价:

    ¥483.33起

    价格(不含税):

    ¥483.33起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥483.33

    标准价:

    483.33

    价格(不含税):

    ¥483.33起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥483.33

    信息:

    【特长】
    ・石墨电极加工专用金刚石涂层球刀系列。
    ・新开发的金刚石涂层实现卓越的耐磨性。
    ・粘附性出色的涂层膜保证长寿命。
    ・比无涂层刀具寿命提高20倍。

    展开

    型号:

    • 64个备选型号

      DCLB2004-0020

      DCLB2004-0030

      DCLB2004-0040

      DCLB2004-0050

      DCLB2005-0020

      DCLB2005-0030

      DCLB2005-0060

      DCLB2005-0100

      DCLB2006-0020

      DCLB2006-0030


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.32
    颈长(ℓ1)(mm) 2 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 45
    工件材料 铝[○] / 铜[○] / 石墨[◎] / 树脂[○] R精度(μm) ±10
    加工用途 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 金刚石涂层
    种类 长颈球头型 硬质合金材料 微粒子合金
    柄锥角度 16° 螺旋角(°) 35
    【特长】
    ・石墨电极加工专用金刚石涂层球刀系列。
    ・新开发的金刚石涂层实现卓越的耐磨性。
    ・粘附性出色的涂层膜保证长寿命。
    ・比无涂层刀具寿命提高20倍。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 铝 / 铜 / 石墨 / 树脂
    R精度(μm) ±10 加工用途 弯曲面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 金刚石涂层 种类 长颈球头型
    硬质合金材料 微粒子合金 螺旋角(°) 35
     
    型号
    DCLB2004-0020
    DCLB2004-0030
    DCLB2004-0040
    DCLB2004-0050
    DCLB2005-0020
    DCLB2005-0030
    DCLB2005-0060
    DCLB2005-0100
    DCLB2006-0020
    DCLB2006-0030
    DCLB2006-0040
    DCLB2006-0060
    DCLB2006-0100
    DCLB2006-0120
    DCLB2010-0030
    DCLB2010-0050
    DCLB2010-0060
    DCLB2010-0080
    DCLB2010-0100
    DCLB2010-0100-08
    DCLB2010-0120
    DCLB2010-0160
    DCLB2010-0200
    DCLB2015-0060
    DCLB2015-0100
    DCLB2015-0160
    DCLB2020-0040
    DCLB2020-0080
    DCLB2020-0100
    DCLB2020-0120
    DCLB2020-0160
    DCLB2020-0200
    DCLB2020-0200-16
    DCLB2020-0250
    DCLB2020-0250-30
    DCLB2020-0300
    DCLB2020-0300-16
    DCLB2020-0350
    DCLB2020-0400
    DCLB2030-0160
    DCLB2030-0200
    DCLB2030-0250
    DCLB2030-0300
    DCLB2030-0300-S6
    DCLB2030-0400
    DCLB2030-0400-S6
    DCLB2040-0160
    DCLB2040-0200
    DCLB2040-0250
    DCLB2040-0300
    DCLB2040-0300-60
    DCLB2040-0400
    DCLB2040-0400-S6
    DCLB2040-0500
    DCLB2040-0500-S6
    DCLB2040-0600
    DCLB2050-0200
    DCLB2050-0300
    DCLB2060-0300
    DCLB2060-0400
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄锥角度

    ¥483.33起

    5天 0.20.32244516°

    ¥483.33起

    5天 0.20.32344516°

    ¥483.33起

    5天 0.20.32444516°

    ¥483.33起

    5天 0.20.32544516°

    ¥483.33起

    5天 0.250.4244516°

    ¥483.33起

    5天 0.250.4344516°

    ¥483.33起

    5天 0.250.4644516°

    ¥483.33起

    5天 0.250.41044516°

    ¥483.33起

    5天 0.30.48244516°

    ¥483.33起

    5天 0.30.48344516°

    ¥483.33起

    5天 0.30.48444516°

    ¥483.33起

    5天 0.30.48644516°

    ¥483.33起

    5天 0.30.481044516°

    ¥483.33起

    5天 0.30.481244516°

    ¥483.33起

    5天 0.50.8344516°

    ¥483.33起

    5天 0.50.8544516°

    ¥483.33起

    5天 0.50.8644516°

    ¥483.33起

    5天 0.50.8844516°

    ¥483.33起

    5天 0.51.51046016°

    ¥483.33起

    5天 0.50.81044516°

    ¥483.33起

    5天 0.50.81245016°

    ¥483.33起

    5天 0.50.81645016°

    ¥483.33起

    5天 0.51.52046016°

    ¥557.69起

    5天 0.751.2644516°

    ¥557.69起

    5天 0.751.21044516°

    ¥557.69起

    5天 0.751.21645016°

    ¥483.33起

    5天 11.6444516°

    ¥483.33起

    5天 11.6844516°

    ¥483.33起

    5天 11.61044516°

    ¥483.33起

    5天 11.61244516°

    ¥483.33起

    5天 11.61645016°

    ¥483.33起

    5天 132047016°

    ¥483.33起

    5天 11.62046016°

    ¥483.33起

    5天 11.62546516°

    ¥483.33起

    5天 132546516°

    ¥483.33起

    5天 133047016°

    ¥483.33起

    5天 11.63047016°

    ¥483.33起

    5天 133547016°

    ¥501.91起

    5天 11.64048016°

    ¥557.69起

    5天 1.52.41666016°

    ¥557.69起

    5天 1.52.42066016°

    ¥632.05起

    5天 1.52.42567016°

    ¥501.91起

    5天 1.54.53048016°

    ¥632.05起

    5天 1.52.43068016°

    ¥557.69起

    5天 1.54.54048016°

    ¥687.81起

    5天 1.52.44068016°

    ¥613.45起

    5天 23.21667016°

    ¥613.45起

    5天 23.22067016°

    ¥613.45起

    5天 23.22567016°

    ¥613.45起

    5天 23.23067016°

    ¥687.81起

    5天 26304100-

    ¥687.81起

    5天 26404100-

    ¥687.81起

    5天 23.24069016°

    ¥706.41起

    5天 26504100-

    ¥736.14起

    5天 23.250610016°

    ¥706.41起

    5天 26604100-

    ¥613.45起

    5天 2.542067016°

    ¥632.05起

    5天 2.543068016°

    ¥632.05起

    5天 34.830680-

    ¥736.14起

    5天 34.8406100-

    Loading...

    型号:

    • 64个备选型号

      DCLB2004-0020

      DCLB2004-0030

      DCLB2004-0040

      DCLB2004-0050

      DCLB2005-0020

      DCLB2005-0030

      DCLB2005-0060

      DCLB2005-0100

      DCLB2006-0020

      DCLB2006-0030


     复制

    标准价:

    ¥483.33起

    价格:

    ¥483.33起

    参考单价:

    ¥483.33

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空