已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
孔径(钻头直径)D(mm) | 3 | 全长L(mm) | 61.5 |
槽长ℓ(mm) | 21.5 | 工件材料 | 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 |
钻削孔深(l/d) | 3 | 柄径(mm) | 3 |
刀片牌号 | HTI10 | 先端角(°) | 140 |
工件材料 | 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 | 柄类型 | 直柄型 |
刀具材质 | 硬质合金 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 无 | 钻削孔深(l/d) | 3 |
刀片牌号 | HTI10 | 先端角(°) | 140 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) | 柄径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥219.57起 | 有 | 当天 | 3 | 61.5 | 21.5 | 3 | |
¥300.23起 | 5天 | 3.1 | 64.6 | 24.6 | 4 | ||
¥300.23起 | 5天 | 3.2 | 64.6 | 24.6 | 4 | ||
¥300.23起 | 5天 | 3.3 | 64.6 | 24.6 | 4 | ||
¥300.23起 | 5天 | 3.4 | 64.6 | 24.6 | 4 | ||
¥300.23起 | 5天 | 3.5 | 64.6 | 24.6 | 4 | ||
¥300.23起 | 5天 | 3.6 | 68.7 | 28.7 | 4 | ||
¥300.23起 | 5天 | 3.65 | 68.7 | 28.7 | 4 | ||
¥300.23起 | 5天 | 3.7 | 68.7 | 28.7 | 4 | ||
¥300.23起 | 5天 | 3.8 | 68.7 | 28.7 | 4 | ||
¥300.23起 | 5天 | 3.9 | 68.7 | 28.7 | 4 | ||
¥231.18起 | 有 | 当天 | 4 | 68.7 | 28.7 | 4 | |
¥317.55起 | 5天 | 4.1 | 71.7 | 31.7 | 5 | ||
¥317.55起 | 5天 | 4.2 | 71.8 | 31.8 | 5 | ||
¥317.55起 | 5天 | 4.3 | 71.8 | 31.8 | 5 | ||
¥317.55起 | 5天 | 4.4 | 71.8 | 31.8 | 5 | ||
¥317.55起 | 5天 | 4.5 | 71.8 | 31.8 | 5 | ||
¥325.10起 | 5天 | 4.6 | 73.8 | 33.8 | 5 | ||
¥325.10起 | 5天 | 4.7 | 73.9 | 33.9 | 5 | ||
¥325.10起 | 5天 | 4.8 | 73.9 | 33.9 | 5 | ||
¥325.10起 | 5天 | 4.9 | 73.9 | 33.9 | 5 | ||
¥325.10起 | 5天 | 5 | 73.9 | 33.9 | 5 | ||
¥347.90起 | 5天 | 5.1 | 76.9 | 36.9 | 6 | ||
¥347.90起 | 5天 | 5.2 | 76.9 | 36.9 | 6 | ||
¥347.90起 | 5天 | 5.3 | 77 | 37 | 6 | ||
¥347.90起 | 5天 | 5.4 | 77 | 37 | 6 | ||
¥347.90起 | 5天 | 5.5 | 77 | 37 | 6 | ||
¥362.99起 | 5天 | 5.6 | 80 | 40 | 6 | ||
¥362.99起 | 5天 | 5.7 | 80 | 40 | 6 | ||
¥362.99起 | 5天 | 5.8 | 80.1 | 40.1 | 6 | ||
¥362.99起 | 5天 | 5.9 | 80.1 | 40.1 | 6 | ||
¥279.50起 | 有 | 当天 | 6 | 80.1 | 40.1 | 6 | |
¥389.43起 | 5天 | 6.1 | 85.1 | 43.1 | 7 | ||
¥389.43起 | 5天 | 6.2 | 85.1 | 43.1 | 7 | ||
¥389.43起 | 5天 | 6.3 | 85.1 | 43.1 | 7 | ||
¥389.43起 | 5天 | 6.4 | 85.2 | 43.2 | 7 | ||
¥389.43起 | 5天 | 6.5 | 85.2 | 43.2 | 7 | ||
¥396.96起 | 5天 | 6.6 | 85.2 | 43.2 | 7 | ||
¥396.96起 | 5天 | 6.7 | 85.2 | 43.2 | 7 | ||
¥396.96起 | 5天 | 6.8 | 85.2 | 43.2 | 7 | ||
¥396.96起 | 5天 | 6.9 | 85.3 | 43.3 | 7 | ||
¥396.96起 | 5天 | 7 | 85.3 | 43.3 | 7 | ||
¥434.85起 | 5天 | 7.1 | 91.3 | 49.3 | 8 | ||
¥434.85起 | 5天 | 7.2 | 91.3 | 49.3 | 8 | ||
¥434.85起 | 5天 | 7.3 | 91.3 | 49.3 | 8 | ||
¥434.85起 | 5天 | 7.35 | 91.3 | 49.3 | 8 | ||
¥434.85起 | 5天 | 7.4 | 91.3 | 49.3 | 8 | ||
¥434.85起 | 5天 | 7.5 | 91.4 | 49.4 | 8 | ||
¥453.71起 | 5天 | 7.6 | 91.4 | 49.4 | 8 | ||
¥349.36起 | 有 | 当天 | 7.7 | 91.4 | 49.4 | 8 | |
¥453.71起 | 5天 | 7.8 | 91.4 | 49.4 | 8 | ||
¥453.71起 | 5天 | 7.9 | 91.4 | 49.4 | 8 | ||
¥453.71起 | 5天 | 8 | 91.5 | 49.5 | 8 | ||
¥491.58起 | 5天 | 8.1 | 95.5 | 51.5 | 9 | ||
¥491.58起 | 5天 | 8.2 | 95.5 | 51.5 | 9 | ||
¥491.58起 | 5天 | 8.3 | 95.5 | 51.5 | 9 | ||
¥491.58起 | 5天 | 8.4 | 95.5 | 51.5 | 9 | ||
¥491.58起 | 5天 | 8.5 | 95.5 | 51.5 | 9 | ||
¥514.23起 | 5天 | 8.6 | 95.6 | 51.6 | 9 | ||
¥514.23起 | 5天 | 8.7 | 95.6 | 51.6 | 9 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空