商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 外径D1
  2. 圆弧半径R
  3. 刃长ap
  4. 刀头长L2
  5. 颈径D5
  6. 备注
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有14个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 外径D1(mm)

  • 圆弧半径R(mm)

  • 刃长ap(mm)

  • 刀头长L2(mm)

  • 颈径D5(mm)

  • 备注

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    4刃减振圆弧头型刀头iMX-C4HV
    根据数量多少打折

    产品目录

    4刃减振圆弧头型刀头iMX-C4HV

    标准价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    标准价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号:

    • 14个备选型号

      IMX10C4HV100R05010-EP7020

      IMX10C4HV100R10010-EP7020

      IMX10C4HV100R10010S-EP7020

      IMX10C4HV100R20010-EP7020

      IMX12C4HV120R05012-EP7020

      IMX12C4HV120R10012-EP7020

      IMX12C4HV120R10012S-EP7020

      IMX12C4HV120R20012-EP7020

      IMX16C4HV160R10016-EP7020

      IMX16C4HV160R10016S-EP7020


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    主体材质 硬质合金 外径D1(mm) 10
    圆弧半径R(mm) 0.5 刃长ap(mm) 10.5
    刀头长L2(mm) 16 颈径D5(mm) 9.7
    刃数 4 材料 EP7020
    备注 - 螺旋角(°) 42/45
    工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金

    基本信息

    主体材质 硬质合金 刃数 4
    材料 EP7020 螺旋角(°) 42/45
    工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金
    型号
    IMX10C4HV100R05010-EP7020
    IMX10C4HV100R10010-EP7020
    IMX10C4HV100R10010S-EP7020
    IMX10C4HV100R20010-EP7020
    IMX12C4HV120R05012-EP7020
    IMX12C4HV120R10012-EP7020
    IMX12C4HV120R10012S-EP7020
    IMX12C4HV120R20012-EP7020
    IMX16C4HV160R10016-EP7020
    IMX16C4HV160R10016S-EP7020
    IMX16C4HV160R20016-EP7020
    IMX16C4HV160R30016-EP7020
    IMX16C4HV160R40016-EP7020
    IMX16C4HV160R50016-EP7020
    型号数量折扣一般
    发货日
    外径D1
    (mm)
    圆弧半径R
    (mm)
    刃长ap
    (mm)
    刀头长L2
    (mm)
    颈径D5
    (mm)
    备注
    5天 100.510.5169.7-
    5天 10110.5169.7-
    5天 10110.5169.7带冷却孔
    5天 10210.5169.7-
    5天 120.512.51911.7-
    5天 12112.51911.7-
    5天 12112.51911.7带冷却孔
    5天 12212.51911.7-
    5天 16116.52415.5-
    5天 16116.52415.5带冷却孔
    5天 16216.52415.5-
    5天 16316.52415.5-
    5天 16416.52415.5-
    5天 16516.52415.5-

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 14个备选型号

      IMX10C4HV100R05010-EP7020

      IMX10C4HV100R10010-EP7020

      IMX10C4HV100R10010S-EP7020

      IMX10C4HV100R20010-EP7020

      IMX12C4HV120R05012-EP7020

      IMX12C4HV120R10012-EP7020

      IMX12C4HV120R10012S-EP7020

      IMX12C4HV120R20012-EP7020

      IMX16C4HV160R10016-EP7020

      IMX16C4HV160R10016S-EP7020


     复制

    标准价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空