已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
标准价:
--
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
主体材质 | 硬质合金 | 外径D1(mm) | 10 |
球头半径R(mm) | 5 | 刃长ap(mm) | 10.5 |
刀头长L2(mm) | 16 | 颈径D5(mm) | 9.7 |
刃数 | 4 | 材料 | EP7020 |
螺旋角(°) | 45 | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金/铜合金 |
主体材质 | 硬质合金 | 刃数 | 4 |
材料 | EP7020 | 螺旋角(°) | 45 |
工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金/铜合金 |
型号 |
---|
IMX10B4HV10010-EP7020 |
IMX12B4HV12012-EP7020 |
IMX16B4HV16016-EP7020 |
IMX20B4HV20021-EP7020 |
IMX25B4HV25026-EP7020 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D1 (mm) | 球头半径R (mm) | 刃长ap (mm) | 刀头长L2 (mm) | 颈径D5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 10 | 5 | 10.5 | 16 | 9.7 | |
有 | 5天 | 12 | 6 | 12.5 | 19 | 11.7 | |
有 | 5天 | 16 | 8 | 16.5 | 24 | 15.5 | |
有 | 5天 | 20 | 10 | 21 | 30 | 19.5 | |
有 | 5天 | 25 | 12.5 | 26 | 37.5 | 24.5 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空