已完成选型
还剩4项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
10个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
10个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
孔径(钻头直径)D(mm) | 2 | 全长L(mm) | 100 |
槽长ℓ(mm) | 75 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 石墨[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 |
先端角(°) | 118 | 螺旋角(°) | 20~30 |
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 / 石墨 | 柄类型 | 直柄型 |
刀具材质 | 高速钢 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 无 | 先端角(°) | 118 |
螺旋角(°) | 20~30 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥125.71起 | 10个装 | 有 | 询价 | 2 | 100 | 75 | |
¥125.71起 | 10个装 | 有 | 询价 | 2.2 | 100 | 75 | |
¥125.71起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.4 | 100 | 75 | |
¥116.77起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3 | 100 | 75 | |
¥134.62起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.1 | 100 | 75 | |
¥134.62起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.2 | 100 | 75 | |
¥134.62起 | 10个装 | 有 | 询价 | 3.3 | 100 | 75 | |
¥134.62起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.4 | 100 | 75 | |
¥134.62起 | 10个装 | 有 | 询价 | 3.5 | 100 | 75 | |
¥142.96起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.6 | 100 | 75 | |
¥142.96起 | 10个装 | 有 | 询价 | 3.7 | 100 | 75 | |
¥125.82起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4 | 100 | 75 | |
¥142.96起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.1 | 100 | 75 | |
¥142.96起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.2 | 100 | 75 | |
¥142.96起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.4 | 100 | 75 | |
¥160.06起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.5 | 100 | 75 | |
¥163.02起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.6 | 100 | 75 | |
¥169.88起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.8 | 100 | 75 | |
¥169.88起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5 | 100 | 75 | |
¥169.88起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.2 | 100 | 75 | |
¥169.88起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.4 | 100 | 75 | |
¥169.88起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.5 | 100 | 75 | |
¥169.88起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2 | 150 | 100 | |
¥176.48起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.1 | 150 | 100 | |
¥176.48起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.2 | 150 | 100 | |
¥176.48起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.3 | 150 | 100 | |
¥176.48起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.4 | 150 | 100 | |
¥185.50起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.7 | 150 | 100 | |
¥196.81起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.8 | 150 | 100 | |
¥196.81起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.9 | 150 | 100 | |
¥196.81起 | 10个装 | 有 | 询价 | 3 | 150 | 100 | |
¥196.81起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.1 | 150 | 100 | |
¥171.08起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.2 | 150 | 100 | |
¥196.81起 | 10个装 | 有 | 询价 | 3.3 | 150 | 100 | |
¥196.81起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.4 | 150 | 100 | |
¥196.81起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.5 | 150 | 100 | |
¥205.70起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.6 | 150 | 100 | |
¥205.70起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.7 | 150 | 100 | |
¥205.70起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.8 | 150 | 100 | |
¥205.70起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.9 | 150 | 100 | |
¥223.73起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4 | 150 | 100 | |
¥223.73起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.1 | 150 | 100 | |
¥212.72起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.2 | 150 | 100 | |
¥234.92起 | 10个装 | 有 | 询价 | 4.3 | 150 | 100 | |
¥240.83起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.4 | 150 | 100 | |
¥216.33起 | 10个装 | 有 | 询价 | 4.5 | 150 | 100 | |
¥240.83起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.6 | 150 | 100 | |
¥240.83起 | 10个装 | 有 | 询价 | 4.7 | 150 | 100 | |
¥259.54起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.8 | 150 | 100 | |
¥259.54起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.9 | 150 | 100 | |
¥234.44起 | 10个装 | 有 | 询价 | 5 | 150 | 100 | |
¥259.54起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.1 | 150 | 100 | |
¥243.50起 | 10个装 | 有 | 询价 | 5.2 | 150 | 100 | |
¥282.69起 | 10个装 | 有 | 询价 | 5.3 | 150 | 100 | |
¥282.69起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.4 | 150 | 100 | |
¥243.50起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.5 | 150 | 100 | |
¥296.15起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.6 | 150 | 100 | |
¥296.15起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.7 | 150 | 100 | |
¥296.15起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.9 | 150 | 100 | |
¥155.55起 | 5个装 | 有 | 5天 | 6.1 | 150 | 100 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空