商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 孔径(钻头直径)D
  2. 全长L
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有119个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.1
    • 2.2
    • 2.3
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.7
    • 2.9
    • 3.1
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 3.7
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.1
    • 4.2
    • 4.3
    • 4.4
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.7
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.1
    • 5.2
    • 5.3
    • 5.4
    • 5.5
    • 5.6
    • 5.7
    • 5.8
    • 5.9
    • 6
    • 6.1
    • 6.2
    • 6.3
    • 6.4
    • 6.5
    • 6.6
    • 6.7
    • 6.8
    • 6.9
    • 7
    • 7.1
    • 7.2
    • 7.3
    • 7.4
    • 7.5
    • 7.6
    • 7.7
    • 7.8
    • 7.9
    • 8
    • 8.1
    • 8.2
    • 8.3
    • 8.4
    • 8.5
    • 8.6
    • 8.7
    • 8.8
    • 8.9
    • 9
    • 9.1
    • 9.2
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.6
    • 9.7
    • 9.8
    • 9.9
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 10.3
    • 10.4
    • 10.5
    • 10.6
    • 10.7
    • 10.8
    • 10.9
    • 11
    • 11.1
    • 11.2
    • 11.3
    • 11.4
    • 11.5
    • 11.6
    • 11.7
    • 11.8
    • 11.9
    • 12
    • 12.1
    • 12.2
    • 12.3
    • 12.4
    • 12.5
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 12.9
    • 13
  • 全长L(mm)

    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 52
    • 54
    • 66
    • 68
    • 70
    • 72
    • 75
    • 78
    • 81
    • 87
    • 90
    • 93
    • 100
    • 104
    • 108
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    MULTI-1一般用粉末高速钢钻头(CDRA03)(先端角118°/135°)

    根据数量多少打折

    产品目录

    MULTI-1一般用粉末高速钢钻头(CDRA03)(先端角118°/135°)

    原价:

    ¥62.50起

    价格(不含税):

    ¥62.50起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥62.50

    原价:

    62.50

    价格(不含税):

    ¥62.50起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥62.50

    信息:

    ・适用于结构钢,碳素钢,合金钢,预硬化钢,模具钢,不锈钢,淬火钢(HRc30~45),铸铁,铝合金,非铁金属合金。
    ・钻顶的形状使产品具有极佳的自定心能力。
    ・沟槽的设计使产品的排削性能更高,使用粉末高速钢制作使产品具有更优良的韧性。

    展开

    型号:

    • 119个备选型号

      CDRA03010

      CDRA03011

      CDRA03012

      CDRA03013

      CDRA03014

      CDRA03015

      CDRA03016

      CDRA03017

      CDRA03018

      CDRA03019


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 1 全长L(mm) 38
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] 柄类型 直柄型
    刀具材质 粉末高速钢
    ・适用于结构钢,碳素钢,合金钢,预硬化钢,模具钢,不锈钢,淬火钢(HRc30~45),铸铁,铝合金,非铁金属合金。
    ・钻顶的形状使产品具有极佳的自定心能力。
    ・沟槽的设计使产品的排削性能更高,使用粉末高速钢制作使产品具有更优良的韧性。

    基本信息

     
    型号
    CDRA03010
    CDRA03011
    CDRA03012
    CDRA03013
    CDRA03014
    CDRA03015
    CDRA03016
    CDRA03017
    CDRA03018
    CDRA03019
    CDRA03020
    CDRA03021
    CDRA03022
    CDRA03023
    CDRA03024
    CDRA03025
    CDRA03026
    CDRA03027
    CDRA03029
    CDRA03031
    CDRA03032
    CDRA03033
    CDRA03034
    CDRA03035
    CDRA03036
    CDRA03037
    CDRA03038
    CDRA03039
    CDRA03040
    CDRA03041
    CDRA03042
    CDRA03043
    CDRA03044
    CDRA03045
    CDRA03046
    CDRA03047
    CDRA03048
    CDRA03049
    CDRA03050
    CDRA03051
    CDRA03052
    CDRA03053
    CDRA03054
    CDRA03055
    CDRA03056
    CDRA03057
    CDRA03058
    CDRA03059
    CDRA03060
    CDRA03061
    CDRA03062
    CDRA03063
    CDRA03064
    CDRA03065
    CDRA03066
    CDRA03067
    CDRA03068
    CDRA03069
    CDRA03070
    CDRA03071
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    孔径(钻头直径)D
    (mm)
    全长L
    (mm)

    ¥74.36起

    5天 138

    ¥72.84起

    5天 1.139

    ¥69.37起

    5天 1.240

    ¥69.37起

    5天 1.340

    ¥69.37起

    5天 1.441

    ¥69.37起

    5天 1.541

    ¥62.50起

    5天 1.642

    ¥62.50起

    5天 1.742

    ¥62.50起

    5天 1.843

    ¥62.50起

    5天 1.943

    ¥62.50起

    5天 244

    ¥72.13起

    5天 2.144

    ¥72.13起

    5天 2.245

    ¥72.13起

    5天 2.345

    ¥72.13起

    5天 2.446

    ¥72.13起

    5天 2.546

    ¥76.85起

    5天 2.646

    ¥76.85起

    5天 2.748

    ¥76.85起

    5天 2.948

    ¥84.17起

    5天 3.150

    ¥84.17起

    5天 3.250

    ¥84.17起

    5天 3.350

    ¥84.17起

    5天 3.452

    ¥84.17起

    5天 3.552

    ¥93.34起

    5天 3.652

    ¥93.34起

    5天 3.752

    ¥93.34起

    5天 3.854

    ¥93.34起

    5天 3.954

    ¥93.34起

    5天 454

    ¥105.65起

    5天 4.166

    ¥105.65起

    5天 4.266

    ¥105.65起

    5天 4.368

    ¥105.65起

    5天 4.468

    ¥105.65起

    5天 4.568

    ¥119.63起

    5天 4.668

    ¥119.63起

    5天 4.768

    ¥119.63起

    5天 4.870

    ¥119.63起

    5天 4.970

    ¥119.63起

    5天 570

    ¥121.61起

    5天 5.170

    ¥121.61起

    5天 5.270

    ¥121.61起

    5天 5.370

    ¥121.61起

    5天 5.472

    ¥121.61起

    5天 5.572

    ¥132.15起

    5天 5.672

    ¥132.15起

    5天 5.772

    ¥132.15起

    5天 5.872

    ¥132.15起

    5天 5.972

    ¥140.57起

    5天 672

    ¥140.57起

    5天 6.175

    ¥140.57起

    5天 6.275

    ¥140.57起

    5天 6.375

    ¥140.57起

    5天 6.475

    ¥140.57起

    5天 6.575

    ¥144.78起

    5天 6.675

    ¥144.78起

    5天 6.775

    ¥144.78起

    5天 6.878

    ¥144.78起

    5天 6.978

    ¥144.78起

    5天 778

    ¥139.32起

    5天 7.178

    Loading...

    型号:

    • 119个备选型号

      CDRA03010

      CDRA03011

      CDRA03012

      CDRA03013

      CDRA03014

      CDRA03015

      CDRA03016

      CDRA03017

      CDRA03018

      CDRA03019


     复制

    原价:

    ¥62.50起

    价格:

    ¥62.50起

    参考单价:

    ¥62.50

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空