商品分类

冲击电钻(套装) Z1J-FF04-13

根据数量多少打折

冲击电钻(套装) Z1J-FF04-13

标准价:

¥317.04起

价格(不含税):

¥317.04起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥317.04

标准价:

¥317.04起

价格(不含税):

¥317.04起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥317.04

信息:

・正反转。
・可调速度。

展开

清除全部选项

类型 :

Z1J

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 1个备选型号

    Z1J-FF04-13


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・正反转。
・可调速度。

基本信息

产品类型 电钻 电源(V) 220
钻孔能力:铁加工(mm) φ10 电功率(W) 500
钻孔能力:木材加工(mm) φ25 空载转速(r/min) 0~2600
额定频率(Hz) 50 特征 套装
备注 钻孔能力(混凝土):Φ13 冲击次数(次/min) 41600
型号
Z1J-FF04-13
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥317.04起

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空