商品分类

充电式冲击扳手 DCPB10A

根据数量多少打折

充电式冲击扳手 DCPB10A

标准价:

¥592.60起

价格(不含税):

¥592.60起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥592.60

标准价:

¥592.60起

价格(不含税):

¥592.60起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥592.60

信息:

・正反转。
・可调速度。

展开

清除全部选项

类型 :

DCPB

按发货日筛选:

全部

5天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    DCPB10A


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・正反转。
・可调速度。

基本信息

产品类型 充电式冲击扳手 最大紧固扭矩(N・m) 110
电压(V) 12 空载转速(min-1) 0~2400
双重绝缘 标准螺栓(mm) M5~M12
冲击次数 0~3000IPM 方形传动螺杆(mm) 9.5
型号
DCPB10A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥592.60起

5天 1000

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空