已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
全长(mm) | 205 | 取得认证 | FM Approvals(美国) |
材质 | 铝青铜合金 | 前端规格(mm) | 六方套筒 |
杆长(mm) | 90 | 规格 | 6mm |
重量(g) | 81 |
型号 |
---|
263B-1002-A |
263B-1002-B |
263B-1004-A |
263B-1004-B |
263B-1006-A |
263B-1006-B |
263B-1008-A |
263B-1008-B |
263B-1010-A |
263B-1010-B |
263B-1012-A |
263B-1012-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 材质 | 杆长 (mm) | 规格 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥108.95起 | 有 | 5天 | 205 | 铝青铜合金 | 90 | 6mm | 81 | |
¥165.68起 | 有 | 5天 | 205 | 铍青铜合金 | 90 | 6mm | 85 | |
¥113.65起 | 有 | 5天 | 215 | 铝青铜合金 | 100 | 8mm | 85 | |
¥176.05起 | 有 | 5天 | 215 | 铍青铜合金 | 100 | 8mm | 100 | |
¥134.19起 | 有 | 5天 | 225 | 铝青铜合金 | 110 | 10mm | 130 | |
¥197.97起 | 有 | 5天 | 225 | 铍青铜合金 | 110 | 10mm | 140 | |
¥142.36起 | 有 | 5天 | 237 | 铝青铜合金 | 110 | 13mm | 172 | |
¥220.50起 | 有 | 5天 | 237 | 铍青铜合金 | 110 | 13mm | 185 | |
¥156.20起 | 有 | 5天 | 247 | 铝青铜合金 | 120 | 16mm | 205 | |
¥241.57起 | 有 | 5天 | 247 | 铍青铜合金 | 120 | 16mm | 220 | |
¥164.86起 | 有 | 5天 | 247 | 铝青铜合金 | 120 | 17mm | 218 | |
¥254.97起 | 有 | 5天 | 247 | 铍青铜合金 | 120 | 17mm | 230 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空