商品分类

  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

桥防防爆梅花扳手加力杆

根据数量多少打折

桥防防爆梅花扳手加力杆

标准价:

¥281.46起

价格(不含税):

¥281.46起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥281.46

标准价:

¥281.46起

价格(不含税):

¥281.46起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥281.46

清除全部选项

全长 (mm) :

460

610

760

860

材质 :

铍青铜合金

铝青铜合金

规格1 :

19mm

22mm

25mm

30mm

类型 :

24

32

46

60

按发货日筛选:

全部

5天以内

型号 :

  • 8个备选型号

    24-30-A

    24-30-B

    32-41-A

    32-41-B

    46-55-A


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

基本信息

型号
24-30-A
24-30-B
32-41-A
32-41-B
46-55-A
46-55-B
60-80-A
60-80-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
材质 规格1 重量
(g)

¥281.46起

5天 460铝青铜合金19mm850

¥438.62起

5天 460铍青铜合金19mm940

¥421.76起

5天 610铝青铜合金22mm1480

¥614.41起

5天 610铍青铜合金22mm1640

¥553.64起

5天 760铝青铜合金25mm2240

¥822.00起

5天 760铍青铜合金25mm2480

¥803.95起

5天 860铝青铜合金30mm3515

¥1,193.48起

5天 860铍青铜合金30mm3890

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空