已完成选型
还剩2项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
7天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
7天
购买条件:
购买件数:
取得认证 | FM Approvals(美国) | 全长(mm) | 1215 |
商品类型 | 勾 | 材质 | 铝青铜合金 |
头部长度(mm) | 270 | 重量(g) | 1300 |
型号 |
---|
300-1002-A |
300-1002-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
¥296.28起 | 有 | 7天 | 铝青铜合金 | 1300 | |
¥457.11起 | 有 | 7天 | 铍青铜合金 | 1365 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
7天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空