商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 全长
  2. 材质
  3. 头部宽度
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有4个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

  • 材质

    • 铍青铜合金
    • 铝青铜合金
  • 头部宽度(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    桥防防爆凿子

    标准价:

    ¥66.62起

    价格(不含税):

    ¥66.62起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥66.62

    标准价:

    66.62

    价格(不含税):

    ¥66.62起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥66.62

    信息:

    在易燃易爆场所手工凿眼,开槽,清槽。

    展开

    型号:

    • 4个备选型号

      297-1002-A

      297-1002-B

      297-1004-A

      297-1004-B


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    取得认证 FM Approvals(美国) 全长(mm) 280
    商品类型 凿子 材质 铝青铜合金
    头部宽度(mm) 14 重量(g) 180
    在易燃易爆场所手工凿眼,开槽,清槽。

    基本信息

    取得认证 FM Approvals(美国) 商品类型 凿子
     
    型号
    297-1002-A
    297-1002-B
    297-1004-A
    297-1004-B
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    材质 头部宽度
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥66.62起

    7天 280铝青铜合金14180

    ¥102.84起

    7天 280铍青铜合金14200

    ¥91.88起

    7天 320铝青铜合金18250

    ¥119.46起

    7天 320铍青铜合金18270

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 4个备选型号

      297-1002-A

      297-1002-B

      297-1004-A

      297-1004-B


     复制

    标准价:

    ¥66.62起

    价格:

    ¥66.62起

    参考单价:

    ¥66.62

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空