已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
7天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
7天
购买条件:
购买件数:
取得认证 | FM Approvals(美国) | 商品类型 | 锄头 |
材质 | 铝青铜合金 | 头部宽度(mm) | 130 |
头部长度(mm) | 130 | 重量(g) | 970 |
型号 |
---|
291-1002-A |
291-1002-B |
291-1004-A |
291-1004-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 头部宽度 (mm) | 头部长度 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥329.44起 | 有 | 7天 | 铝青铜合金 | 130 | 130 | 970 | |
¥495.81起 | 有 | 7天 | 铍青铜合金 | 130 | 130 | 1080 | |
¥474.62起 | 有 | 7天 | 铝青铜合金 | 200 | 200 | 1600 | |
¥715.87起 | 有 | 7天 | 铍青铜合金 | 200 | 200 | 1780 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
7天
购买件数:
总价:
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空