已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
7天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
7天
购买条件:
购买件数:
取得认证 | FM Approvals(美国) | 全长(mm) | 400 |
商品类型 | 穿针 | 材质 | 铝青铜合金 |
头部宽度(mm) | 40 | 规格1 | 12mm |
重量(g) | 445 |
型号 |
---|
267-1002-A |
267-1002-B |
267-1004-A |
267-1004-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 材质 | 头部宽度 (mm) | 规格1 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥128.71起 | 有 | 7天 | 400 | 铝青铜合金 | 40 | 12mm | 445 | |
¥203.22起 | 有 | 7天 | 400 | 铍青铜合金 | 40 | 12mm | 502 | |
¥240.70起 | 有 | 7天 | 600 | 铝青铜合金 | 50 | 16mm | 1036 | |
¥377.49起 | 有 | 7天 | 600 | 铍青铜合金 | 50 | 16mm | 1152 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
7天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空