商品分类

  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

根据数量多少打折

桥防防爆外挡圈钳

标准价:

¥202.04起

价格(不含税):

¥202.04起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥202.04

标准价:

¥202.04起

价格(不含税):

¥202.04起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥202.04

信息:

专用于拆装弹簧外挡圈。

展开

清除全部选项

材质 :

铍青铜合金

铝青铜合金

总长 (mm) :

200

250

类型 :

257

按发货日筛选:

全部

5天以内

型号 :

  • 4个备选型号

    257-1002-A

    257-1002-B

    257-1004-A

    257-1004-B


收藏

对比

细节

收藏

对比

细节

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
专用于拆装弹簧外挡圈。

基本信息

类型
型号
257-1002-A
257-1002-B
257-1004-A
257-1004-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
材质 总长
(mm)
重量
(g)

¥202.04起

5天 铝青铜合金200265

¥303.01起

5天 铍青铜合金200290

¥262.64起

5天 铝青铜合金250380

¥445.69起

5天 铍青铜合金250415

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空