品牌:
标准价:
¥182.46起
参考单价(不含税) :
¥182.46
标准价:
¥182.46起
参考单价(不含税) :
¥182.46
信息:
展开
材质 :
铍青铜合金
铝青铜合金
总长 (mm) :
150
200
特征 :
A型
头部长度 (mm) :
54
74
类型 :
253
254
按发货日筛选:
全部
5天以内
发货日 :
5天
购买条件 :
发货日 :
5天
购买条件 :
购买件数 :
类型 | 钳 |
型号 |
---|
253-1002-A |
253-1002-B |
253-1004-A |
253-1004-B |
254-1002-A |
254-1002-B |
254-1004-A |
254-1004-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 总长 (mm) | 特征 | 头部长度 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥183.56起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 150 | - | 54 | 170 | |
¥289.07起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 150 | - | 54 | 190 | |
¥219.23起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 200 | - | 74 | 300 | |
¥328.82起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 200 | - | 74 | 335 | |
¥182.46起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 150 | A型 | 54 | 170 | |
¥274.07起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 150 | A型 | 54 | 190 | |
¥218.19起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 200 | A型 | 74 | 300 | |
¥327.59起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 200 | A型 | 74 | 335 |
Loading...
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空