品牌:
标准价:
¥161.77起
参考单价(不含税) :
¥161.77
标准价:
¥161.77起
参考单价(不含税) :
¥161.77
信息:
展开
材质 :
铍青铜合金
铝青铜合金
总长 (mm) :
150
250
300
350
最大开口 :
25mm
32mm
45mm
52mm
55mm
特征 :
叠置式
套入式
类型 :
251
252
252A
按发货日筛选:
全部
5天以内
发货日 :
5天
购买条件 :
发货日 :
5天
购买条件 :
购买件数 :
类型 | 钳 |
型号 |
---|
251-1002-A |
251-1002-B |
251-1004-A |
251-1004-B |
251-1006-A |
251-1006-B |
251-1008-A |
251-1008-B |
252-1002-A |
252-1002-B |
252A-1002-A |
252A-1002-B |
252A-1004-A |
252A-1004-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 总长 (mm) | 最大开口 | 特征 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥161.77起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 150 | 25mm | 叠置式 | 160 | |
¥245.00起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 150 | 25mm | 叠置式 | 180 | |
¥296.64起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 250 | 45mm | 叠置式 | 370 | |
¥445.87起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 250 | 45mm | 叠置式 | 425 | |
¥388.34起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 300 | 55mm | 叠置式 | 600 | |
¥571.91起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 300 | 55mm | 叠置式 | 670 | |
¥434.74起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 350 | 55mm | 叠置式 | 770 | |
¥639.39起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 350 | 55mm | 叠置式 | 850 | |
¥267.39起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 250 | 32mm | 套入式 | 335 | |
¥411.40起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 250 | 32mm | 套入式 | 365 | |
¥301.95起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 250 | 32mm | - | 310 | |
¥455.36起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 250 | 32mm | - | 325 | |
¥393.00起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 300 | 52mm | - | 610 | |
¥575.54起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 300 | 52mm | - | 665 |
Loading...
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空