品牌:
标准价:
¥197.00起
参考单价(不含税) :
¥197.00
标准价:
¥197.00起
参考单价(不含税) :
¥197.00
信息:
展开
材质 :
铍青铜合金
铝青铜合金
总长 (mm) :
150
200
类型 :
250
按发货日筛选:
全部
5天以内
发货日 :
5天
购买条件 :
发货日 :
5天
购买条件 :
购买件数 :
类型 | 钳 |
型号 |
---|
250-1002-A |
250-1002-B |
250-1004-A |
250-1004-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 总长 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥197.00起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 150 | 151 | |
¥298.87起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 150 | 165 | |
¥232.80起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 200 | 257 | |
¥363.89起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 200 | 281 |
Loading...
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空