品牌:
标准价:
¥208.28起
参考单价(不含税) :
¥208.28
标准价:
¥208.28起
参考单价(不含税) :
¥208.28
信息:
展开
材质 :
铍青铜合金
铝青铜合金
类型 :
249
按发货日筛选:
全部
5天以内
发货日 :
5天
购买条件 :
发货日 :
5天
购买条件 :
购买件数 :
类型 | 钳 | 总长(mm) | 200 |
型号 |
---|
249-1002-A |
249-1002-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
¥208.28起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 300 | |
¥316.30起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 325 |
Loading...
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空