品牌:
标准价:
¥190.82起
参考单价(不含税) :
¥190.82
标准价:
¥190.82起
参考单价(不含税) :
¥190.82
信息:
展开
材质 :
铍青铜合金
铝青铜合金
总长 (mm) :
150
200
类型 :
248
按发货日筛选:
全部
5天以内
发货日 :
5天
购买条件 :
发货日 :
5天
购买条件 :
购买件数 :
类型 | 钳 |
型号 |
---|
248-1002-A |
248-1002-B |
248-1004-A |
248-1004-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 总长 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥190.82起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 150 | 225 | |
¥298.74起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 150 | 245 | |
¥213.75起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 200 | 365 | |
¥328.40起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 200 | 410 |
Loading...
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空