商品分类

  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

桥防防爆克丝钳

根据数量多少打折

桥防防爆克丝钳

标准价:

¥174.37起

价格(不含税):

¥174.37起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥174.37

标准价:

¥174.37起

价格(不含税):

¥174.37起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥174.37

信息:

用于夹持或弯折薄片,剪断导线或金属丝。

展开

清除全部选项

材质 :

铍青铜合金

铝青铜合金

总长 (mm) :

150

175

200

250

特征 :

A型

类型 :

246

247

按发货日筛选:

全部

5天以内

型号 :

  • 10个备选型号

    246-1002-A

    246-1002-B

    246-1004-A

    246-1004-B

    246-1006-A


收藏

对比

细节

收藏

对比

细节

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
用于夹持或弯折薄片,剪断导线或金属丝。

基本信息

类型
型号
246-1002-A
246-1002-B
246-1004-A
246-1004-B
246-1006-A
246-1006-B
246-1008-A
246-1008-B
247-1002-A
247-1002-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
材质 总长
(mm)
特征 重量
(g)

¥174.37起

5天 铝青铜合金150-165

¥269.57起

5天 铍青铜合金150-180

¥216.90起

5天 铝青铜合金175-330

¥328.70起

5天 铍青铜合金175-355

¥235.86起

5天 铝青铜合金200-435

¥366.87起

5天 铍青铜合金200-465

¥295.09起

5天 铝青铜合金250-500

¥453.89起

5天 铍青铜合金250-550

¥236.30起

5天 铝青铜合金200A型420

¥368.09起

5天 铍青铜合金200A型470

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空