品牌:
标准价:
¥175.10起
参考单价(不含税) :
¥175.10
标准价:
¥175.10起
参考单价(不含税) :
¥175.10
信息:
展开
材质 :
铍青铜合金
铝青铜合金
总长 (mm) :
150
200
最大开口 :
8mm
13mm
类型 :
245
按发货日筛选:
全部
5天以内
发货日 :
5天
购买条件 :
发货日 :
5天
购买条件 :
购买件数 :
类型 | 钳 |
型号 |
---|
245-1002-A |
245-1002-B |
245-1004-A |
245-1004-B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 总长 (mm) | 最大开口 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥175.10起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 150 | 8mm | 195 | |
¥274.90起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 150 | 8mm | 213 | |
¥203.78起 | 有 | 5天 | 铝青铜合金 | 200 | 13mm | 350 | |
¥326.97起 | 有 | 5天 | 铍青铜合金 | 200 | 13mm | 380 |
Loading...
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空