商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有27个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 11
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 45
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    2刃35度螺旋角短刃硬质合金铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃35度螺旋角短刃硬质合金铣刀

    标准价:

    ¥49.32起

    价格(不含税):

    ¥49.32起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥49.32

    标准价:

    49.32

    价格(不含税):

    ¥49.32起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥49.32

    信息:

    ・设计用于加工碳钢、工具钢、合金钢、不锈钢等多种用途的钢。
    ・高耐磨性。
    ・适应于高速加工,湿式和干式切削条件。

    展开

    型号:

    • 27个备选型号

      EMC52010

      EMC52015

      EMC52020

      EMC52025

      EMC52030

      EMC52035

      EMC52040

      EMC52045

      EMC52050

      EMC52055


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 3
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
    涂层 AlTiN 种类 平头型
    ・设计用于加工碳钢、工具钢、合金钢、不锈钢等多种用途的钢。
    ・高耐磨性。
    ・适应于高速加工,湿式和干式切削条件。

    基本信息

     
    型号
    EMC52010
    EMC52015
    EMC52020
    EMC52025
    EMC52030
    EMC52035
    EMC52040
    EMC52045
    EMC52050
    EMC52055
    EMC52060
    EMC52065
    EMC52070
    EMC52075
    EMC52080
    EMC52085
    EMC52090
    EMC52095
    EMC52100
    EMC52110
    EMC52120
    EMC52140
    EMC52160
    EMC52180
    EMC52200
    EMC52902
    EMC52903
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥49.32起

    当天 13450

    ¥51.79起

    当天 1.54450

    ¥51.79起

    当天 26450

    ¥49.32起

    当天 2.58450

    ¥49.32起

    当天 38450

    ¥49.32起

    5天 3.510450

    ¥49.32起

    当天 411450

    ¥63.86起

    5天 4.511650

    ¥63.86起

    当天 513650

    ¥63.86起

    5天 5.513650

    ¥63.86起

    当天 616650

    ¥107.85起

    5天 6.516860

    ¥107.85起

    当天 720860

    ¥107.85起

    5天 7.520860

    ¥107.85起

    当天 820860

    ¥154.58起

    5天 8.5201075

    ¥154.58起

    当天 9201075

    ¥154.58起

    5天 9.5221075

    ¥154.58起

    当天 10251075

    ¥217.16起

    5天 11301275

    ¥217.16起

    当天 12321275

    ¥458.41起

    询价 144016100

    ¥458.41起

    5天 164016100

    ¥699.68起

    询价 184020100

    ¥699.68起

    5天 204520100

    ¥67.05起

    当天 3.510650

    ¥63.86起

    询价 411650

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 27个备选型号

      EMC52010

      EMC52015

      EMC52020

      EMC52025

      EMC52030

      EMC52035

      EMC52040

      EMC52045

      EMC52050

      EMC52055


     复制

    标准价:

    ¥49.32起

    价格:

    ¥49.32起

    参考单价:

    ¥49.32

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空