已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 15 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 60 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | AlTiN | 种类 | 平头型 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
种类 | 平头型 |
型号 |
---|
EMC53030 |
EMC53040 |
EMC53050 |
EMC53060 |
EMC53080 |
EMC53100 |
EMC53120 |
EMC53140 |
EMC53160 |
EMC53180 |
EMC53200 |
EMC53902 |
EMC53903 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 涂层 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥54.13起 | 有 | 5天 | 3 | 15 | 4 | 60 | AlTiN | |
¥54.13起 | 有 | 询价 | 4 | 20 | 4 | 60 | AlTiN | |
¥112.60起 | 有 | 询价 | 5 | 25 | 6 | 75 | AlTiN | |
¥112.60起 | 有 | 询价 | 6 | 30 | 6 | 75 | AlTiN | |
¥162.98起 | 有 | 询价 | 8 | 35 | 8 | 100 | AlTiN | |
¥212.76起 | 有 | 询价 | 10 | 45 | 10 | 100 | AlTiN | |
¥285.59起 | 有 | 5天 | 12 | 45 | 12 | 100 | AlTiN | |
¥509.05起 | 有 | 5天 | 14 | 70 | 14 | 150 | AlTiN | |
¥628.44起 | 有 | 询价 | 16 | 70 | 16 | 150 | AlTiN | |
¥950.60起 | 有 | 5天 | 18 | 75 | 20 | 150 | AlTiN | |
¥950.60起 | 有 | 询价 | 20 | 75 | 20 | 150 | AlTiN | |
¥81.30起 | 有 | 5天 | 4 | 20 | 6 | 60 | 无涂层 | |
¥628.44起 | 有 | 5天 | 14 | 70 | 16 | 150 | 无涂层 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空