已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 0.4 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.6 |
颈长(ℓ1)(mm) | 1 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 1 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 铸铁[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 | 涂层 | AlTiN |
种类 | 长颈平头型 | 工具材质 | 微粒硬质合金材料 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | AlTiN | 种类 | 长颈平头型 |
工具材质 | 微粒硬质合金材料 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥70.00起 | 有 | 询价 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4 | 1 | |
¥70.00起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | |
¥81.23起 | 有 | 询价 | 0.4 | 0.6 | 5 | 4 | 5 | |
¥68.63起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 4 | 4 | 4 | |
¥74.66起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 8 | 4 | 8 | |
¥65.36起 | 有 | 询价 | 0.6 | 0.9 | 3 | 4 | 3 | |
¥65.36起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 6 | 4 | 6 | |
¥74.66起 | 有 | 询价 | 0.6 | 0.9 | 10 | 4 | 10 | |
¥65.36起 | 有 | 询价 | 0.7 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
¥65.36起 | 有 | 5天 | 0.7 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
¥74.66起 | 有 | 5天 | 0.7 | 1 | 8 | 4 | 8 | |
¥57.90起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 2 | 4 | 2 | |
¥57.90起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 6 | |
¥57.90起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 8 | |
¥68.17起 | 有 | 询价 | 0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 10 | |
¥74.66起 | 有 | 询价 | 0.8 | 1.2 | 12 | 4 | 12 | |
¥57.90起 | 有 | 5天 | 0.9 | 1.4 | 6 | 4 | 6 | |
¥57.90起 | 有 | 5天 | 0.9 | 1.4 | 8 | 4 | 8 | |
¥68.17起 | 有 | 5天 | 0.9 | 1.4 | 10 | 4 | 10 | |
¥68.17起 | 有 | 5天 | 0.9 | 1.4 | 15 | 4 | 15 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 5 | 4 | 5 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 10 | 4 | 10 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 12 | 4 | 12 | |
¥65.36起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 20 | 4 | 20 | |
¥52.30起 | 有 | 询价 | 1.2 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 6 | 4 | 6 | |
¥52.30起 | 有 | 询价 | 1.2 | 1.8 | 8 | 4 | 8 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 10 | 4 | 10 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 12 | 4 | 12 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 16 | 4 | 16 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.4 | 2.1 | 6 | 4 | 6 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.4 | 2.1 | 10 | 4 | 10 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1.4 | 2.1 | 12 | 4 | 12 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1.4 | 2.1 | 14 | 4 | 14 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.4 | 2.1 | 16 | 4 | 16 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.4 | 2.1 | 22 | 4 | 22 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 6 | 4 | 6 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 8. | 4 | 8 | |
¥52.30起 | 有 | 询价 | 1.5 | 2.3 | 10 | 4 | 10 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 12 | 4 | 12 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 14 | 4 | 14 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 16 | 4 | 16 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 18 | 4 | 18 | |
¥52.30起 | 有 | 询价 | 1.6 | 2.4 | 6 | 4 | 6 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 8 | 4 | 8 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 10 | 4 | 10 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 12 | 4 | 12 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 14 | 4 | 14 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 16 | 4 | 16 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 18 | 4 | 18 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 20 | 4 | 20 | |
¥65.36起 | 有 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 26 | 4 | 26 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 6 | 4 | 6 | |
¥52.30起 | 有 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 10 | 4 | 10 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 12 | 4 | 12 | |
¥56.03起 | 有 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 14 | 4 | 14 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 16 | 4 | 16 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 18 | 4 | 18 | |
¥60.65起 | 有 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 20 | 4 | 20 | |
¥65.36起 | 有 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 26 | 4 | 26 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空