已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 0.2 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.3 |
颈长(ℓ1)(mm) | 0.5 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 45 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
种类 | 长颈平头型 | 工具材质 | 纳米级硬质合金 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 种类 | 长颈平头型 |
工具材质 | 纳米级硬质合金 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥202.16起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4 | 45 | |
¥202.16起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 1 | 4 | 45 | |
¥153.91起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 2 | 4 | 45 | |
¥146.78起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 45 | |
¥135.07起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 6 | 4 | 45 | |
¥179.12起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 12 | 6 | 50 | |
¥183.23起 | 有 | 询价 | 4 | 6 | 25 | 6 | 70 | |
¥139.79起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 20 | 4 | 55 | |
¥136.11起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 30 | 4 | 70 | |
¥239.55起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 45 | |
¥239.55起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | |
¥212.27起 | 有 | 询价 | 0.3 | 0.45 | 2 | 4 | 45 | |
¥202.16起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 3 | 4 | 45 | |
¥177.69起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 10 | 4 | 45 | |
¥231.47起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 30 | 6 | 70 | |
¥231.47起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 35 | 6 | 80 | |
¥231.47起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 30 | 6 | 70 | |
¥238.64起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 35 | 6 | 80 | |
¥238.64起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 40 | 6 | 90 | |
¥275.45起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 45 | 6 | 90 | |
¥330.48起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 50 | 6 | 100 | |
¥202.16起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 4 | 4 | 45 | |
¥168.20起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4 | 45 | |
¥161.69起 | 有 | 询价 | 0.6 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | |
¥161.69起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 4 | 45 | |
¥139.79起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 45 | |
¥135.07起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | |
¥135.07起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 8 | 4 | 45 | |
¥142.02起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 10 | 4 | 45 | |
¥139.03起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 12 | 4 | 45 | |
¥135.07起 | 有 | 询价 | 1.5 | 2.3 | 8 | 4 | 45 | |
¥143.40起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 12 | 4 | 45 | |
¥143.40起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 14 | 4 | 50 | |
¥146.66起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 16 | 4 | 50 | |
¥139.79起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 18 | 4 | 55 | |
¥128.74起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 6 | 4 | 45 | |
¥139.68起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 16 | 4 | 50 | |
¥139.68起 | 有 | 询价 | 2 | 3 | 18 | 4 | 55 | |
¥135.37起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 20 | 4 | 55 | |
¥143.52起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 25 | 4 | 60 | |
¥188.08起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 10 | 6 | 45 | |
¥179.12起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 14 | 6 | 50 | |
¥183.23起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 16 | 6 | 55 | |
¥183.23起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 25 | 6 | 65 | |
¥250.53起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 40 | 6 | 90 | |
¥168.20起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 3 | 4 | 45 | |
¥168.20起 | 有 | 询价 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 45 | |
¥204.10起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 5 | 4 | 45 | |
¥177.69起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 8 | 4 | 45 | |
¥153.91起 | 有 | 询价 | 0.6 | 0.9 | 4 | 4 | 45 | |
¥185.91起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 8 | 4 | 45 | |
¥169.32起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 45 | |
¥186.75起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 12 | 4 | 45 | |
¥141.82起 | 有 | 询价 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | |
¥139.79起 | 有 | 询价 | 1 | 1.5 | 16 | 4 | 50 | |
¥144.33起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 20 | 4 | 55 | |
¥146.66起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 16 | 4 | 50 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空